Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Jímkové a příložné kapilárové termostaty - RAZ-TW..

Kombinace provozního (TR) a omezovacího (TW) termostatu dle ČSN EN 14597

Termostat je kombinací provozního (TR) a omezovacího (TW) termostatu v jednom pouzdře.

Když teplota překročí hodnotu nastavenou na provozním termostatu (TR), přepnou se kontakty z 1-2 na 1-4. Pokud teplota teplonosné látky klesne o hodnotu spínací hystereze, provozní termostat se přepne zpět na propojení kontaktů 1-2.
Když uvnitř nastavená vypínací teplota termostatu překročí nastavenou hodnotu, přepnou se kontakty omezovacího termostatu (TW) z 1-2 na 1-4. Pokud teplota teplonosné látky klesne o hodnotu spínací hystereze, omezovací termostat (TW) se přepne zpět na propojení kontaktů 1-2.
.

Vlastnosti

  • 2-polohový provozní termostat a omezovací termostat bez resetovacího tlačítka

  • Jednopólové přepínací kontakty

  • Proudová zatížitelnost kontaktů:
    kontakty 1-2, 16 (2,5) A, AC 250 V
    kontakty 1-4,  6 (2,5) A, AC 250 V

  • Časová konstanta v souladu s ČSN EN 14597

  • Násuvné pružinové svorky "push-in" pro rychlou instalaci

  • 2 možnosti montáže: do jímky nebo na stěnu

  • Nastavení žádané teploty TR na krytu termostatu

  • Vypínací teplota TW nastavitelná uvnitř termostatu

Přehled typů

  • RAZ-TW.1000P-J: (TR) 15...95 °C, (TW)  15...95 °C

Aplikace

  • Pro obecné použití v technologiích vytápění, vzduchotechniky a klimatizace

  • Systémy sezdroji tepla