AQR257.. & AQR253..

Multifunční čidla do rámečku, komunikace KNX

Multifunkční čidla do rámečku 55 x 55 mm určená pro zapuštěnou montáž do kruhové elektroinstalační krabice CEE/VDE.
Čidla se skládají ze základového modulu, předního modulu a ozdobného rámečku.
Měřené veličiny se volí kombinací základového a předního modulu.
K základovému modulu je možné připojit dva bezpotenciálové spínače (ovládání osvětlení, rolet, žaluzií, okenní kontakty, apod.).
Kromě toho má základový modul možnost připojit ještě pasivní teplotní čidlo NTC 10k.
Čidlo má vestavěné PID regulátory pro řízení teploty a ventilace (KNX S-Mód).

Vlastnosti

  • Komunikace KNX S-Mód, KNX LTE-Mód a KNX PL-Link pro Desigo™ Total Room Automation

  • Kombinovatelná multifunkční čidla pro měření teploty, vlhkosti a koncentrace CO2

  • Rozsah 0…+50 °C / 0…95 % r.v. (bez kondenzace) / 0…5000 ppm

  • Indikace kvality vzduchu pomocí více barevné LED

  • PID regulátor prostorové teploty a regulátor větrání (KNX S-Mód)

  • 2 digitální vstupy pro bezpotenciálové kontakty

  • Vstup pro další, oddělené pasivní teplotní čidlo (NTC 10k)

  • Napájení po komunikační sběrnici

Použití

  • Ventilace dle požadavku
    Nízká hladina CO2 zvyšuje schopnost se lépe soustředit a zvyšuje pohodlí všem osobám v místnosti. Čidla Symaro pro zápustnou montáž měří koncentraci CO2 ve vzduchu a řídí ventilaci na základě požadavku. To znamená, že je dodáváno pouze tolik čerstvého vzduchu, kolik je potřeba. Ostatní faktory, které ovlivňuji komfort v místnosti, jako jsou vlhkost a teplota, jsou měřeny a řízeny multifunkčním čidlem.

  • Široká škála aplikací 
    Čidla s KNX komunikací jsou obzvláště doporučovány do prostor, kde se osoby zdržují po delší dobu. Navíc jsou ideální tam, kde se často mění počet osob v místnosti. Díky širokému výběru rámečků od klasického až po designová provedení, je možné čidlo snadno integrovat do rozličných interiérů.

  • Víc funkcí, než byste čekali
     Multifunkční čidla  poskytují naměřené údaje na sběrnici KNX, nabízí integrovaný regulátor pro regulaci teploty v místnosti, umožňuje připojit externí teplotní čidlo, řídit tří-stupňovou ventilaci a obsahují vstupy pro připojení tlačítek pro ovládání světel nebo žaluzií nebo připojení okenního kontaktu. Aktuální stav kvality vzduchu může být zobrazen pomocí tří-barevné LED, která je umístěna přímo v krytu senzoru. Díky KNX S-módu je snadné multifunkční čidla integrovat do systémů technologie budov.

Příklad aplikace řízení jednoho radiátoru

  • Regulace teploty v místnosti
    Tato aplikace je ideální pro malé kanceláře a místnosti s jedním radiátorem. Multifunkční čidlo Symaro pro zápuštěnou montáž měří a reguluje teplotu v místnosti. Po sběrnici KNX posílá požadavky na polohu ventilu KNX pohonu a informace o stavu oken v místnosti.

Regulace teploty v místnosti

1) Multifunkční senzor pro zápustnou montáž AQR2570NF + AQR2532NNW + 5TG2 551-0
2) Okenní kontakt 5WG1 290-7AB11
3) Pohon ventilu 5WG1 562-7AB02


Přklad aplikace regulace kvality vzduchu místnosti

  • Regulace kvality vzduchu v místnosti
    Tato aplikace je speciálně určena pro místnosti s několika radiátory – například pro kanceláře, přednáškové nebo konferenční místnosti. Multifunkční čidlo pro zápuštěnou montáž s měřením koncentrace CO2 v místnosti řídí ventilaci na základě požadavku a tak šetří náklady za energii. Ve spojení s integrovaným regulátorem teploty, zajišťuje multifunkční čidlo komfortní klima v místnosti. Navíc osvětlení a stínicí technika může být ovládána z konvenčních tlačítek, které se připojí na vstupy multifunkčního čidla. Po připojení externího teplotního čidla je možné vypočítávat střední hodnotu z naměřených hodnot.

Regulace klimatu v místnosti

1) Multifunkční čidlo pro zápuštěnou montáž AQR2576NF + AQR2535NNWQ
2) Dvojité tlačítko 5TD2 111 + 5TG6 205 + 5TG2 551-0
3) Akční člen  pro termické pohony 5WG1 605-1AB01
4) Doplňkové čidlo teploty AQR2500NF + AQR2531FNW
5) Spínací akční člen 5WG1 562-1AB21
6) Termoelektrický pohon STA23 (až 4 na jednu místnost)