Tlakově nezávislé regulační ventily (kombiventily) VPF53
Přírubové kombiventily VPF53 pro systémy HVAC, PN25, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125 a DN150, V100 = 15 až 195 m3/h, zdvih 20, 40 a 43 mm, teplota média 1...120 °C, tělo kombiventilu z tvárné litiny
Kombiventily se zdvihem 20, 40 a 43 mm
Vlastnosti
PN25, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125 a DN150 objemový průtok plně otevřeným ventilem V100 je 15 až 195 m3/h
Zdvih 20, 40 a 43 mm.
Pro teplou a chladicí vodu s přísadami proti zamrznutí, pro teplotu média 1...120 °C
Ovládání elektrickými pohony bez havarijní funkce SAX31P03, SAX61P03 a SAX81P03 do DN80, a elektrickými pohony SAV31P00, SAV61P00 a SAV81P00 od DN100, elektrickými pohony SQV91P30 a SQV91P40 s havarijní funkcí, dpmax = 600kPa a dps = 600 kPa
Aplikace
V topných, větracích a klimatizačních systémech jako regulační ventil
Použití pouze pro uzavřené okruhy
Výhody
Verze VPF53.50F16, VPF53.65F24, VPF53.80F35, VPF53.100F70, VPF53.125F110 a VPF53.150F160 se standardním průtokem
Verze VPF53.50F25, VPF53.65F35, VPF53.80F45, VPF53100F90, VPF53.125F135 a VPF53.150F200 s vysokým průtokem