Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika
AreaTransformation 'SearchArea' Object reference not set to an instance of an object.

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SAL31.00(03)T10 SAL31.00T20(T40) SAL61.00(03)T10 SAL61.00T20(T40) SAL81.00(03)T10 SAL81.00T20(T40)

Elektrické otočné pohony SAL31..T10 s napájecím napětím AC230V; SAL81..T10 s napájecím napětím AC/DC 24V, oba typy s 3-bodovým řídicím signálem; SAL61..T10 s napájecím napětím AC/DC 24V, řídicí signál DC 0...10V nebo 4...20mA; všechny typy pohonů SAL..T10 mají dobu přeběhu 120 nebo 30s (podle typu) a krouticí moment 10 Nm. Elektrické otočné pohony SAL31.00T20(T40) (jako SAL31.00T10), ale s krouticím momentem 20 Nm (40 Nm), SAL61.00T20(T40) (jako SAL61.00T10), ale s 20 (40 Nm), SAL81.00T20(T40) (jako SAL81.00T10), ale s 20 (40 Nm).

Elektrické pohony SAL..T10 pro kohouty VBF21.. (DN65 až DN150) s adaptérem ASK31N a pro škrtící klapky VKF41..(DN40 až DN200) s adaptérem ASK33N s úhlem natočení 90°, pohony SAL..T20(T40) pro škrticí klapky VKF46.. (DN40, 50 a 65), (VKF46.. (DN80, 100 a 125)) bez adaptéru s úhlem natočení 90 °.

Vlastnosti

  • Napájecí napětí AC 230V nebo AC/DC 24V s 3-polohovým řízením a AC/DC 24V se spojitým řídicím signálem 

  • Jmenovitý kroutící moment 10Nm, 20 Nm a 40 Nm (podle typu pohonu) 

  • Úhel natočení hřídele 90°

  • Doba přeběhu 120 nebo 30sec (podle typu pohonu) 

  • Ruční ovládání

  • Připojení pohonů SAL..T10 ke kohoutům VBF21...(DN65 až DN150) pomocí montážní sady ASK31N a ke klapkám VKF41... (DN40 až DN200) pomocí montážní sady ASK33N a pohonů SAL..T20(T40) ke klapkám VKF46 (DN40, 50 a 65) (VKF46..(DN80, 100 a 125)) bez adaptéru

  • Pro ovládání kohoutů VBF21... s DN40/50 použijte otočné pohony SQK34..., SQK84... přímo bez adaptéru nebo otočný pohon SQK33.00 s adaptérem ASK32 nebo pohony SAL..T10 s adaptérem ASKCZ01

Aplikace

  • Pro ovládání škrtících klapek VKF41 a VKF46 a kohoutů VBF21 (příslušné typy a DN uvedeny výše) jako regulační nebo bezpečnostní uzavírací ventily v systémech vytápění, větrání a klimatizace


Výhody

  • Volitelné příslušenství - pomocný kontakt s nastavitelnou mezí přepnutí, potenciometr (135ohm, 200ohm nebo 1000 ohm) podle tabulky na straně 2 katalog. listu 4502

  • Pohony SAL61..T10, SAL61.00T20 a SAL61.00T40 s indikací stavů diodami LED

  • Pohony SAL61..T10, SAL61.00T20 a SAL61.00T40 se zpětnou vazbou od polohy a s funkcí vynuceného řízení

  • Na výstupu regulátoru lze paralelně provozovat až 10 pohonů SAL61.. se zatížením 1 mA. Pohony SAL61..T10,  SAL61.00T20 a SAL61.00T40 se zpětnou vazbou od polohy a s funkcí vynuceného řízení