IP kodeky – Řada CX – CX8 000/200

Digitální Video Kodek, 8 kamer, 200 ips pouze přenos

SISTORE CX je inteligentní digitální video Kodek pro přenos videa, který používá nejnovější pokročilou MPEG4 technologii. SISTORE CX je vhodný zejména pro aplikace vyžadující přenos v IP síťových instalacích při zachování maximální možné snímkovací rychlosti a kvality videa.

SISTORE CX8, enkodér a dekodér v jednom zařízení, nabízí tři provozní režimy reálného videa: 8-kanálový vysílací režim, 4-kanálový přijímací režim a kombinovaný režim nabízející čtyři video vstupy (vysílání) a dva video výstupy (příjem).

Zařízení poskytuje vynikající rozšiřitelnost v síti a transparentní komunikaci použitím klientských stanic. Zařízení lze snadno rozšířit o pevné disky, které umožňují lokální záznam přímo v jednotce.

Toto zařízení lze využít k vytváření “virtuální video matice”, zobrazení vstupů na jedné a výstupů na druhé straně monitoru VGA. Umožňuje video přenos přes IP pro zobrazení na analogových výstupech zařízení CX nebo na VGA monitorech softwarových dekodérů na PC bázi a snadné ovládání pomocí "chyť a pusť".

Vlastnosti

  • Přenos: 200 ips kódování (CIF, 2CIF); 100 ips kódování (4CIF); 100 ips kódování a 50 ips dekódování současně (2CIF); 50 ips kódování a 50 ips dekódování současně (4CIF); 100 ips dekódování (2CIF, 4CIF)

  • Rozlišení: 4CIF = ~DVD kvalita, 2CIF = ~SVHS kvalita, CIF = ~VHS kvalita

  • Video vstupy: 8 x BNC s prosmyčkováním (75 Ohm); (nahlédněte vstupy/výstupy pro konfiguraci)

  • Video výstupy: 4 x BNC (75 Ohm); (nahlédněte vstupy/výstupy pro konfiguraci)

  • Video vstupy/výstupy, možné konfigurace: 8 vstupů / 0 výstupů; 4 vstupy / 0 výstupů; 4 vstupy / 2 výstupy; 2 vstupy / 2 výstupy; 0 vstupů / 4 výstupy

  • Digitální vstupy: 8

  • Digitální výstupy: 8

  • Detekce aktivity: ANO

  • Detekce sabotáže: ANO

  • Detekce ztráty video signálu: ANO

  • Rozhraní: 1 x RJ45 - Ethernet (10baseT, 100baseT), 2 x RS485, 2 x USB, 1 x SCSI

  • Typ komprese: MPEG4 technologie

  • Interní pevný disk: Žádný

  • Externí úložiště: pomocí SCSI (RAID)

  • Rozměry (W x H x D): 430 x 87 x 370 mm

  • Napájení: 110 - 230 Vac

Aplikace

  • Objednací číslo: 1000696660

  • Katalogové číslo: S24245-F5096-A2