Monitory – LCD – CMTC1723

Barevný CCTV TFT monitor 17" (43 cm), řada STANDARD, PAL/NTSC

Tento TFT monitor s vysokým rozlišením SXGA je speciálně navržen pro CCTV bezpečnostní aplikace. Monitor je vybaven dvěma prosmyčkovanými BNC video a jedním S-VIDEO vstupem, DVI vstupem umožňující připojení k digitálním záznamovým zařízením na PC-bázi.

Monitor je navíc vybaven dvěmi audio vstupy a výstupy a obsahuje integrované reproduktory.

Vstupy a OSD menu lze také ovládat pomocí dálkového ovladače.

Oddělený výstup 12VDC je možné použít pro zařízaní, která jsou umístěna v blízkosti monitoru. Monitor je napájen externím zdrojem.

Vlastnosti

  • Video (vstup/výstup): 2x Video (BNC) a 1x S-VHS (Y/C) prosmyčkované, 1x DVI-I

  • Rozlišení: SXGA, 1280 x 1024 obrazových bodů

  • Jas: 300 cd/m2

  • Kontrast: 1000:1

  • Paleta barev: 16.2M

  • Rychlost odezvy: 5 ms

  • Frekvenční rozsah: H: 31-64 KHz, V: 56-75 Hz

  • Audio vstup: 1x Audio IN (RCA), 1x sluchátkový jack

  • Audio: vestavěné reproduktory (L+R)

  • Pozorovací úhel: 160° horizontálně, 160° vertikálně

  • Montáž: standard VESA

  • Rozměry (Š x V x D): 382 x 330 x 60 mm - bez základny

  • Hmotnost: 6.2 kg

  • Napájení: 100-240 VAC, 50/60Hz

  • Napájení DC: 12 VDC, 3A (adaptér součástí balení)

  • Příkon: 50 W

Aplikace

  • Objednací číslo:

  • Katalogové číslo: S54573-C7-A1