Monitory – LCD – CMTC1720

Barevný CCTV TFT monitor 17" (44 cm), řada ECO, PAL/NTSC

Tento TFT monitor s vysokým rozlišením SXGA je speciálně navržen pro CCTV bezpečnostní aplikace. Monitor je vybaven BNC video vstupem, S-VIDEO vstupem a DVI vstupem umožňující připojení k digitálním záznamovým zařízením na PC-bázi. Dále je vybaven zvukovým vstupem a i integrovanými reproduktory.

Monitor je vhodný pro aplikace, kde je požadavek na vysoký jas a kontrast obrazu z důvodu velkého množství světla v místnosti, vysoké rozlišení a velké pozorovací úhly pro snadné sledování.

 

* obrázek je pouze ilustrativní

Vlastnosti

  • Video vstup: 1 x Video IN (BNC), 1 x S-VHS (Y/C) IN, 1 x DV-I, IN

  • Rozlišení: SXGA, 1280 x 1024 pixels

  • Jas: 270 cd/m2

  • Rychlost odezvy: 8 ms

  • Audio vstup: 1 x Audio IN (jack)

  • Audio: vestavěné reproduktory (L+R)

  • Pozorovací úhel: 70/70° horizontálně, 75/65° vertikálně

  • Rozměry (Š x V x D): 420 x 431,5 x 54,5 mm

  • Hmotnost: 5 kg

  • Napájení: 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz, 38W

Aplikace

  • Objednací číslo: 1000699133

  • Katalogové číslo: 2GF3122-8AA