Objektivy SIEMENS - varifokální s automatickou clonou – CLVD1316/3-8

MPx asférický objektiv Siemens s proměnným ohniskem 3 ~ 8 mm, F1.0, 1/3" CS, DD auto-iris

MPx objektiv určený hlavně pro megapixelové kamery Siemens, jehož hlavním znakem je vyjímečně vysoké rozlišení. Proto umožňuje zobrazení detailů v obraze v kombinaci s MPx kamerami a nabízí vysoký kontrast v celé ploše obrazu.

Objektiv je vybavený asférickými optickými skly, vynikající světelností F1.0, montáží CS, včetně galvanometrické přímo řízené clony. Díky F360 ND spot filtru je tento objektiv ideální jak pro vnitřní tak i venkovní aplikace.

Nastavení ohniskové vzdálenosti a ostření je jištěno šroubky. Dodáván je včetně konektoru Panasonic.

Vlastnosti

  • Formát: 1/3”

  • Ohnisková vzdálenost: 3 ~ 8 mm

  • Typ ostření: manuálně nastavitelné

  • Clona: řízená, direct-drive (manuální u CLVM1316/3-8)

  • Světelnost: F1.0 ~ 360

  • Konstrukce: vhodné pro MPx kamery

  • Horizontální úhel pohledu: 35.4 ~ 92.5°

  • Montáž: CS

Aplikace

  • Objednací číslo:

  • Katalogové číslo: S54561-B300-A1