SINTONY 411 / 221 / 121 – Klávesnice, moduly a příslušenství – SAP 20
Krytý zdroj 12 VDC / 2.3 A
Zdroj SAP20 poskytuje 12 VDC / 2.3 A pro napájení E-bus a 4 oddělené jištěné 12 VDC výstupy. K dispozici jsou také programovatelná 48 V / 5 A přepínací relé. Baterie, síť a pojistky jsou monitorovány. Závada je signalizována ústředně přes E-bus. Kryt poskytuje prostor pro 12 V / 27 Ah baterii, 4 SMT11 / SMR11 desky a 2 SMX13 moduly.
Vlastnosti
Síť: 230 V / 50Hz
Spotřeba (230 V): 230 mA
Síťová pojistka: 500 mA pomalá
Výstupní napětí: 12 VDC / 2.3 A
–-max. pulz při 2.3 A: 60 m Vpp
Reléový kontakt, SPDT: 48 V / 5 A
Baterie (volitelně): max. 12 V / 27 Ah
Provozní teplota: -10 ~ + 40°C
Materiál krytu: stříkaná ocel, 1.5 mm silná
Ochrana krytu: IP30
Rozměry (V x Š x H): 500 x 365 x 133 mm
Hmotnost (bez baterie): 8.400 kg