SINTONY 411 / 221 / 121 – Klávesnice, moduly a příslušenství – SAR 11
Krytý oddělovač/opakovač sběrnice E-bus
Oddělovač SAR11 (v krytu) rozděluje sběrnici E-bus do dvou vzájemně oddělených větví, takže případné závady v jedné větvi neovlivní větev druhou. Navíc zesiluje signál na sběrnici E-bus, kterou tak lze prodloužit o 500 m.
Vlastnosti
Zdroj napájení: přes E-Bus
Spotřeba:
--min. 15 mA
--max. 35 mA
Provozní teplota: -10 ~ +55°C
Kryt: ABS
Ochrana krytu: IP30
Rozměry (V x Š x H): 86 x 135 x 27 mm