Archiv – OH320A/C
Multisenzorový hlásič kouře
Zcela nový patentovaný optický systém a nejnovější elektronika otevírají cestu ještě lepší bezpečnosti a funkčnosti. Auto-adresace a vestavěný izolátor. Montáž na SO320.
Vlastnosti
Balení: 2 jednotky na karton
Spotřeba: < 100μA
Provozní teplota: -10 ~ +55°C
IP rating: IP44
Standardy: EN54-7/9
EN54-7 (OH320C)
Rozměry (D x V): 100 x 52 mm (vč. základny)
Barva: bílá (=RAL 9010), lze přestříkat