Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

SiPass čtečky – AR10S-MF MIFARE

AR10S-MF Čtečka MIFARE karet

Čtečka Mifare Classic, Mifare Plus (pouze CSN) a Mifare DESfire EV1. Nový elegantní design vhodný pro moderní budovy. Zvýšená mechanická odolnost, snadná montáž. Tři LED indikátory stavu, barevný podsvícený rámeček s konfigurovatelnou funkcí. Konfigurovatelná programovací kartou.

Vlastnosti

  • Technologie karty: Mifare 13,56 MHz

  • Čtecí vzdálennost: 6 cm

  • Provozní napětí: 8.5 - 30 VDC

  • Spotřeba: DC 12V 43mA Peak 168mA, DC 24V 26mA Peak 100mA

  • Provozní teplota: -40°C až +55°C (povrchová montáž), -10°C až +55°C (zápustná montáž)

  • Vnitřní i vnější použití   

  • Krytí IP 55 (povrchová montáž), IP 3X (zápustná montáž)

  • Indikace: 3x LED (zelená, červená, oranžová), bzučák, podsvícený rámeček 

  • Interface pro řídící jednotku: RS-485 OSDP 

  • Hmotnost: 500 g 

  • Rozměry (šxvxh): 85 x 114 x 22 mm (povrchová montáž), 85 x 114 x 14 mm (zápustná montáž)

Aplikace

  • SiPass integrated

  • Kompatibilní karta: ABP5100-PR, ABP5100-BL