Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

SiPass čtečky – AR6111-MX MIFARE

AR6111-MX Čtečka MIFARE karet (CSN)

Navržena pro čtení sériového čísla (CSN - Card Serial Number) karty vyhovující standardům ISO14443-A, ISO14443-B a ISO15693 jako např. MIFARE, my-C nabo my-D karet. Konfigurace čtečky se provádí jednoduše konfigurační kartou. Konfigurační kartu lze vytvořit personalizační čtečkou AR6201-MX a servisním programem.

Vlastnosti

  • Technologie karty: 13,56 MHz

  • Čtecí vzdálennost: 7 cm

  • Provozní napětí: 9 - 15 V DC

  • Spotřeba: 2,6 W

  • Provozní teplota: -25 až +60 st C

  • Krytí IP 65

  • Indikace: 2x LED (zelená, červená), bzučák

  • Interface pro řídící jednotku: clock& data, emulace Wiegand a magstripe (ISO7811-2, 5 bit)

  • Připojení: kabel 50cm je součástí čtečky

  • Rozměry (šxvxh): 76x120x17 mm

Aplikace

  • SiPass integrated

  • SiPass networked

  • Kompatibilní karta: ABP5100-PR, ABP5100-BL