Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

SiPass čtečky – AR613X-CP 125 KHZ

AR613X-CP Čtečka karet SiPass

Navržena pro čtení sériového čísla karet SiPass. Touto čtečkou není možné číst jiné formáty karet. Vyrábí se dvou provedeních bez klávesnice AR6131-CP nebo s klávesnící AR6132-CP.

Vlastnosti

  • Technologie karty: 125 kHz

  • Čtecí vzdálennost: 7 cm

  • Provozní napětí: 12 V DC

  • Proudová spotřeba: 80 mA

  • Provozní teplota: -10 až +55 st C

  • Krytí IP 65

  • Indikace: 3x LED (žlutá, zelená, červená), bzučák

  • Interface pro řídící jednotku: RS485 monitorovaný CerPass protokol

  • Rozměry (šxvxh): 48x147x30 mm

Aplikace

  • SiPass integrated

  • SiPass networked

  • Kompatibilní karta: ABR5100-PR, ABR5100-BL, ABR5100-TG