Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

SiPass čtečky – AR618X-MX MIFARE

AR618X-MX Čtečka MIFARE karet

Navržena pro karty vyhovující standardům ISO14443-A, ISO14443-B a ISO15693. Čte buď sériové číslo, nebo uživatelsky naprogramované číslo v čipu MIFARE, my-C nabo my-D karet. Čtečka umožňuje aktualizaci firmware. Konfugurace se provádí servisním programem nebo konfigurační kartou. Vyrábí se dvou provedeních bez klávesnice AR6181-MX nebo s klávesnící AR6182-MX.

Vlastnosti

  • Technologie karty: 13,56 MHz

  • Čtecí vzdálennost: 7 cm

  • Provozní napětí: 12 - 24 V AC/DC

  • Sotřeba: max. 3W

  • Provozní teplota: -20 až +60 st C

  • Krytí IP 65

  • Indikace: trojbarevná LED, bzučák

  • Interface pro řídící jednotku: RS485 monitorovaný CerPass protokol, Clock& Data, Omron, Wiegand

  • Konfigurace: Přes sběrnici RS485 nebo konfigurační kartou

  • Rozměry (šxvxh): 85,5x91x40 mm (s rámečkem), 85,5x91x23 mm (bez rámečku)

Aplikace

  • SiPass integrated

  • AR6181-MX - bez klávesnice

  • AR6182-MX - s klávesnicí

  • Kompatibilní karta: ABP5100-PR, ABP5100-BL