Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

SiPass čtečky – AR6201-MX MIFARE

AR6201-MX Personalizační čtečka MIFARE

Navržena pro karty vyhovující standardům ISO14443-A, ISO14443-B a ISO15693. Umožňuje uživatelsky programovat kartu přímo ze klienského software SiPass MP2.30 (a vyšší). Čtečka dále umožňuje, v kombinaci se servisním software, vytvořit konfigurační kartu pro čtečky AR6111-MX a AR6181(2)-MX. Dodává se bez klávesnice se zdrojem a sériovým rozhraním RS232 pro připojení k PC.

Vlastnosti

  • Technologie karty: 13,56 MHz

  • Čtecí vzdálennost: 7 cm

  • Provozní napětí: 12 - 24 V DC

  • Spotřeba: 2,6 W

  • Krytí: IP22

  • Provozní teplota: -25 až +60 st C

  • Indikace: 1x tříbarevná LED (zelená, červená), bzučák

  • Interface do PC: RS232 4800 – 38400 Baud

  • Připojení: kabel 2,5m s konektorem DIN 9 pin

  • Rozměry (šxvxh): 85,5x91x40 mm

Aplikace

  • SiPass integrated

  • Kompatibilní karta: ABP5100-PR, ABP5100-BL