Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

SiPass čtečky – ARS6311-RX Čtečka karet EM

ARS6311-RX Čtečka karet EM

Čtečka EM karet 125 kHz pro vnitřní i vnější použití. Ve spojení s V/V jednotkou AC6311 lze použít jako samostanou řídící jednotku pro jedny dveře.

Vlastnosti

  • Technologie karty: EM 125 kHz, CerPass, SiPass

  • Čtecí vzdálennost: asi 12cm

  • Proudová spotřeba: 40 mA

  • Provozní teplota: -25 až 60stC

  • Provozní napětí: 10 - 16V

  • Krytí: IP65

  • Interface: Clock/Data - emulace Wiegand 26/34/42/66 bitů, ABA Track II

  • Indikace: 3x LED zelená, oranžová, červená, bzučák

  • Rozměry: 40x100x25 mm

  • Plastový kryt, barva stříbrná RAL9006

Aplikace

  • SiPass Entro Lite

  • SiPass Entro

  • SiPass integrated