Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

SiPass čtečky – Venkovní čtečka Hands-free BC5511 Cotag

Venkovní čtečka Hands-free BC5511 Cotag

Čtečka bezkontaktních karet s dlouhým dosahem pro venkovní aklikace. Čtečka se skládá z interface BC5311 (pouze pro vnitřní prostředí) a z čtecí hlavy HF100 (pro venkovní prostředí)

Připojení k dveřním jednotkám DC12 nebo DC22.

Vlastnosti

  • Interface: připojení k DC12, DC22 pomocí Clock/Data

  • Kryt: ABS, BC5311 pouze vnitřní použití, HF100 venkovní použití

  • Barva: bílá

  • Provozní teplota: BC5311 0 až +50st C, HF100 -40 až +70st C

  • Napájecí napětí: 10 až 35 VDC

  • Proudová spotřeba: 400 mA

  • Rozměry(šxvxh): BC5311 110x195x40 mm, HF100 220x265x30 mm

  • Čtecí vzdálenost: s pasivní kartou cca 15 cm, s aktivní kartou cca 100 cm

Aplikace

  • BC5511 - Provední pro karty Cotag