Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

SiPass čtečky – Čtečka HD500 EM/Cotag

Čtečka HD500 EM/Cotag

Čtečka bezkontaktních karet, do náročnějších prostředí.

Připojení k dveřním jednotkám DC12 nebo DC22. Možno připojit jako vstupní i výstupní čtečku.

Vlastnosti

  • Interface: připojení k DC12, DC22 pomocí BCLink nebo Clock/Data

  • Kryt: nerezový rámeček, venkovní použití IP65

  • Barva: černá/nerez

  • Provozní teplota: -30 až +50st C

  • Napájecí napětí: 10,6 až 32 VDC, napájeno z dveřní jednotky

  • Proudová spotřeba: 100 mA

  • Rozměry(šxvxh): 100x128x18 mm

  • Čtecí vzdálenost: s pasivní kartou cca 10cm

Aplikace

  • HD500-2-AB - Provední pro karty Cotag

  • HD500EM - Provední pro karty EM