Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

SiPass čtečky – Čtečka Hands-free HF500 Cotag

Čtečka Hands-free HF500 Cotag

Čtečka bezkontaktních karet s dlouhým dosahem. Připojení k dveřním jednotkám DC12 nebo DC22.

Vlastnosti

  • Interface: připojení k DC12, DC22 pomocí BCLink nebo Clock/Data

  • Kryt: ABS, pouze vnitřní použití

  • Barva: bílá

  • Provozní teplota: 0 až +50st C

  • Napájecí napětí: 10 až 35 VDC

  • Proudová spotřeba: 400 mA

  • Rozměry(šxvxh): 220x265x29,3 mm

  • Čtecí vzdálenost: s pasivní kartou cca 15 cm, s aktivní kartou cca 100 cm

Aplikace

  • HF500 - Provední pro karty Cotag