Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

SiPass čtečky – Klávesnice M43

Klávesnice M43

Kódová klávesnice. V systému SiPass Entro se používá hlavně ve dvou situacích: přístup pouze se skupinovým kódem, doplnění PIN ke čtečkám jako např. HF-500.

Vlastnosti

  • Kryt: ocelový, nerezová klávesnice, bezpečnostní zámek, venkovní použití IP54

  • Barva: šedá

  • Provozní teplota: -30 až +50st C

  • Napájecí napětí: 12 až 24 VDC

  • Proudová spotřeba: 50 mA

  • Rozměry(šxvxh): 80x140x40 mm

  • Vstup: tamper

Aplikace

  • Dveře pro přístup s kódem, registrace vstupu v systému

  • Doplňková klávesnice pro čtečku