Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

SiPass čtečky – Čtečka PM500 EM/Cotag

Čtečka PM500 EM/Cotag

Čtečka bezkontaktních karet určená pro zabudování do panelu

Připojení k dveřním jednotkám DC12 nebo DC22. Možno připojit jako vstupní i výstupní čtečku

Vlastnosti

  • Interface: připojení k DC12, DC22 pomocí BCLink nebo Clock/Data

  • Kryt: polykarbonát, venkovní použití IP65

  • Barva: černá

  • Provozní teplota: -30 až +50st C

  • Napájecí napětí: 10,6 až 32 VDC, napájeno z dveřní jednotky

  • Proudová spotřeba: 100 mA

  • Rozměry(šxvxh): 68x73x13,5 mm

  • Čtecí vzdálenost: s pasivní kartou cca 5cm

Aplikace

  • PM500-2-AB - Provední pro karty Cotag

  • PM500EM - Provední pro karty EM