Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

SiPass čtečky – PP500-EM/Cotag

PP500-EM/Cotag Bezkontaktní čtečka EM/Cotag s klávesnicí

Bezkontaktní čtečka s klávesnicí vhodná pro všechny systémy kontroly vstupu SiPass.

Kombinuje technologii karty EM/Cotag s proprietálním obousměrným komunikačním protokolem BC-Link, který umožňuje monitorovat stav čtečky. PP500 dále podporuje protokoly Wiegand a Clock&Data což umožňuje její použití i v systémech kontroly vstupu třetích stran.

Čtečka je vhodná pro vnitřní i vnější použití. Robusní kovový kryt částečně umožňuje její nasazení i do těžkých prostředí. K dispozici jsou doplňky jako povětrnostní kryt SH2 a sada pro zápustnou montáž BB3.

Vlastnosti

  • Technologie karty: EM (125kHz EM4102)/Cotag (132kHz)

  • Komunikační protokoly: BC-Link, Wiegand, Clock& Data

  • Konfigurační příkazy pomocí klávesnice

  • Kovový kryt, nerezová tlačítka, bezpečnostní zámek

  • Podsvícení klávesnice

  • Tamper kontakt, možnost přípojení i externího kontaktu

  • Čtecí vzálenost: do 5 cm

  • Napájecí napětí: 12-24 VDC

  • Proudová spotřeba: 33mA při 12VDC (průměrná hodnota)

  • Barva: šedá

  • Rozměry: 140x80x40mm (vxšxh)

Aplikace

  • SiPass Entro Lite

  • SiPass Entro

  • SiPass integrated