Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

SiPass čtečky – Čtečka PR500 EM/Cotag

Čtečka PR500 EM/Cotag

Kompaktní čtečka bezkontaktních karet. Připojení k dveřním jednotkám DC12 nebo DC22. Možno připojit jako vstupní i výstupní čtečku, 3x LED, bučák.

Vlastnosti

  • Interface: připojení k DC12, DC22 pomocí BCLink nebo Clock/Data

  • Kryt: ABS, venkovní použití IP65

  • Barva: bílá

  • Provozní teplota: -30 až +50st C

  • Napájecí napětí: 10,6 až 32 VDC, napájeno z dveřní jednotky

  • Proudová spotřeba: 100 mA

  • Rozměry(šxvxh): 40x140x18,5 mm

  • Čtecí vzdálenost: s pasivní kartou cca 10cm, s aktivní kartou cca 30 cm

Aplikace

  • PR500-AB - Provední pro karty Cotag

  • PR500EM - Provední pro karty EM

  • RPack-C-PR - Balíček DC12 + PR500-AB

  • RPack-EM-PR - Balíček DC12 + PR500EM