SiPass čtečky – Čtečka SP500 EM/Cotag
Čtečka SP500 EM/Cotag
Kompaktní čtečka bezkontaktních karet pro motáž do instalační krabice. Připojení k dveřním jednotkám DC12 nebo DC22. Možno připojit jako vstupní i výstupní čtečku, 3x LED, bučák.
Vlastnosti
Interface: připojení k DC12, DC22 pomocí BCLink nebo Clock/Data
Kryt: ABS, venkovní použití
Barva: bílá
Provozní teplota: -30 až +50st C
Napájecí napětí: 10,6 až 32 VDC, napájeno z dveřní jednotky
Proudová spotřeba: 100 mA
Rozměry(šxvxh): 86x86x14 mm
Čtecí vzdálenost: s pasivní kartou cca 10cm, s aktivní kartou cca 30 cm