Reference

Naše společnost dodává turbínová zařízení do 65 zemí 5 kontinentů. Naše spokojené zákazníky naleznete například v Malajsii, Austrálii, Kataru, USA, Brazílii nebo v blízkém Polsku, Itálii či Rusku.


Pro naše zákazníky zajišťujeme také záruční i pozáruční servis, modernizaci a retrofit.
Za dobu své působnosti v oblasti výroby parních turbín jsme úspěšně předali zákazníkům a uvedli do provozu více než 4240 turbín o celkovém výkonu přesahujícím 18 000 MW. Z toho 2 161 vícestupňových turbín o výkonu 17 828 MW.

V průběhu více než stoleté historie parních turbín v Brně jsme získali cenné zkušenosti a více než stoletá tradice počínající První brněnskou strojírnou nás vyzvedla na špičku výrobců průmyslových parních turbín ve světě.


Přehled vybraných referencí

Spalovna v Krakově

Zakázka na průmyslovou parní turbínu pro spalovnu v Krakově. Turbína SST-300 bude příštího roku dodávat 16,9 MW elektrických a 35,7 MW tepelné energie ve formě nízkotlaké páry pro vytápění Krakova.


První spalovna odpadů v Ázerbájdžánu

Parní turbína o výkonu 44 MW od roku 2012 vyrábí elektrickou energii pro potřeby hlavního města Baku v první spalovně tohoto státu.


Brněnská spalovna odpadů - SAKO

Zakázka pro brněnskou spalovnu odpadů firmy SAKO Brno, a.s.. Turbína inovovaného typu SST-300 o výkonu 21,5MW.


Projekt Shakopee

Parní turbína pro indiánský kmen Shakopee Mdewakaton Sioux Community, typ SST-300 o výkonu 23,4MW.


Projekt Olomouc

  • Turbína pro teplárnu Olomouc, typ SST-300, o výkonu 8MW.


Projekt Tanir Bavi

  • 55 MW turbína typ SST-600 pro elektrárnu - Jižní Korea.


Projekt River Bay

Modernizace elektrárny v Bronxu, New York, typ SST-300 o výkonu 15,7MW


Projekt Bando di Argenta

  • 13 MW turbína typu SST-300 pro spalovnu biomasy - Itálie.


Projekt Kuusankoski

  • 84 MW turbína typu SST-600 pro finského zákazníka použitá v papírenském průmyslu.


Projekt Cloquet

  • 27 MW turbína typu SST-600 pro papírenský provoz v USA.


Projekt TLP Cogen

  • 41 MW turbína typu SST-400 pro elektrárnu - Japonsko.


Projekt BASF

  • 65 MW turbína typu SST-600 pro petrochemický podnik v Číně.


Projekt Kelenfőld

  • Maďarská zakázka turbíny SST-600 gigantických rozměrů o výkonu 50 MW určená pro teplárnu.


Projekt Siekierki

  • Největší turbíny vyrobené v Brně - dva kusy typu SST-600 o výkonu 110 MW pro polskou teplárnu.


Projekt Zeran

  • Modernizace zařízení teplárny ve Varšavě. Dvě turbíny typu SST-600 o výkonu každá 97MW.


Projekt Dolphin

  • SST-400 turbína o výkonu 35 MW pro Katarského zákazníka - pro pohon generátoru při těžbě ropy a plynu.


Projekt Magnitogorsk

  • Dvě turbíny typu SST-300 pro metalurgický závod v Rusku - obě o výkonu 7,4 MW.


Projekt Červený mlýn

  • Paroplynová teplárna -Teplárny Brno a.s - , pro kterou byla vyrobena parní turbínaSST-600 o výkonu 24 MW.