Objektivy SIEMENS - varifokální s automatickou clonou – CLVD1316/5-50

MPx asférický objektiv Siemens s proměnným ohniskem 5 ~ 50 mm, F1.4, 1/3" CS, DD auto-iris

MPx objektiv určený hlavně pro megapixelové kamery Siemens, jehož hlavním znakem je vyjímečně vysoké rozlišení. Proto umožňuje zobrazení detailů v obraze v kombinaci s MPx kamerami a nabízí vysoký kontrast v celé ploše obrazu.

Objektiv je vybavený asférickými optickými skly, montáží CS, včetně galvanometrické přímo řízené clony. Díky F360 ND spot filtru je tento objektiv ideální jak pro vnitřní tak i venkovní aplikace.

Nastavení ohniskové vzdálenosti a ostření je jištěno šroubky. Dodáván je včetně konektoru Panasonic.

Vlastnosti

  • Formát: 1/3”

  • Ohnisková vzdálenost: 5 ~ 50 mm

  • Typ ostření: manuálně nastavitelné

  • Clona: řízená, direct-drive (manuální u CLVM1316/5-50)

  • Světelnost: F1.4 ~ 360

  • Konstrukce: vhodné pro MPx kamery

  • Horizontální úhel pohledu: 5.5 ~ 53.8°

  • Montáž: CS

Aplikace

  • Objednací číslo:

  • Katalogové číslo: S54561-B302-A1