Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

SiPass čtečky – Čtečka pro zemní smyčku BC5516 Cotag

Čtečka pro zemní smyčku BC5516 Cotag

Čtečka bezkontaktních karet pro použití s externí anténou zabudovanou ve vjezdu vozidel. Čtečka se skládá z interface BC5311 (pouze pro vnitřní prostředí) a z coupleru BC270 (pro venkovní prostředí)

Připojení k dveřním jednotkám DC12 nebo DC22. Anténa není součástí dodávky.

Vlastnosti

  • Interface: připojení k DC12, DC22 pomocí Clock/Data

  • Kryt: ABS, BC5311 pouze vnitřní použití, BC270 venkovní použití

  • Barva: šedá

  • Provozní teplota: BC5311 0 až +50st C, BC270 -40 až +70st C

  • Napájecí napětí: 10 až 35 VDC

  • Proudová spotřeba: 400 mA

  • Rozměry(šxvxh): BC5311 110x195x40 mm, BC270 160x80x56 mm

Aplikace

  • BC5516 - Provední pro karty Cotag

  • IB-970 - Vozidlová karta