Opravy v závodě Siemens Electric Machines s.r.o.

Provádíme opravy motorů a generátorů vyrobených nejen v Siemens Electric Machines s.r.o.

Jako i u ostatních služeb chápeme, že porucha a odstavení stroje znamená nepříjemnost pro uživatele. Naší prioritou a základní filozofií je provést opravu v co nejkratším čase se zaručením maximální kvality opravy. Tam, kde je to možné, jsou při opravách implementovány stejné postupy a technologie jako pro výrobu nových strojů, které zaručí životnost opravených částí na více než 20 let.

Rozsah opravy dělíme do tří základních skupin:


1) Výměna ložisek

Oprava zahrnuje:

  • příjem zboží, ohledání stavu stroje, suché čištění povrchu stroje, demontáž spojky (preferujeme doručení stroje již bez spojky), elektrická diagnóza (statické zkoušky + kontrola vibrací), demontáž stroje, suché čištění vnitřních částí motoru (vyfoukání vinutí statoru, rotor, kostra), mokré čištění ložiskových uzlů (včetně odstranění starého tuku z mazacích kanálů a kapes)

  • celková diagnóza a stanovení rozsahu opravy

  • rozměrová kontrola nábojů štítů a hřídele pod ložiskem

  • výměna ložisek a ložiskových těsnění

  • zpětná montáž, kusová zkouška (statické zkoušky + vibrace)-zpětná montáž, kusová zkouška (statické zkoušky + vibrace)

Oprava nezahrnuje:

  • vyvažování rotoru (provede se pouze v případě zvýšených vibrací při elektrické diagnóze)

  • výměnu gumových těsnění

  • preventivní výměnu svorkovnic a izolátorů

  • výměnu čidel, vyhřívání a dalších utilit

  • výměnu dílců kartáčové a kroužkové soupravy

  • mokré čištění, a ošetření vinutí

  • povrchová úprava

2) Repase stroje

Oprava zahrnuje:

  • příjem zboží, ohledání stavu stroje, suché čištění povrchu stroje, demontáž spojky (preferujeme doručení stroje již bez spojky), elektrická diagnóza (statické zkoušky + kontrola vibrací), demontáž stroje, suché čištění vnitřních prostor motoru (vyfoukání vinutí statoru, rotor, kostra) + mokré čištění vnitřních částí stroje (WAP), mokré čištění ložiskových uzlů (včetně odstranění starého tuku z mazacích kanálů a kapes)

  • rozměrová kontrola ložiskových štítů, kostry a rotoru

  • celková diagnóza a stanovení rozsahu opravy

  • ošetření vinutí lakem, pokud to stav vinutí vyžaduje

  • výměna ložisek a ložiskových těsnění.

  • vyvážení rotoru podle normy DIN ISO 1940

  • preventivní výměnu svorkovnic a izolátorů

  • kontrolu a případnou výměnu čidel, vyhřívání a dalších utilit (netýká se teplotních čidel ve vinutí)

  • výměnu dílců kartáčové a kroužkové soupravy

  • zpětná montáž, kusová zkouška (statické zkoušky + vibrace)

  • povrchová úprava

  • příprava expedice a zajištění dopravy

Oprava nepředpokládá:

  • zásah do hlavních mechanických částí stroje (štíty, kostra, kryty, apod.)

  • vylisování statorového a rotorového svazku a zásah do vinutí stroje

  • zásah do silové kabeláže

  • obnova povrchu kroužkové soupravy (bude provedena pouze, pokud bude určena v diagnóze opravy)

3) Celková oprava stroje / Generální oprava

Oprava zahrnuje:

  • příjem zboží, ohledání stavu stroje, suché čištění povrchu stroje, demontáž spojky (preferujeme doručení stroje již bez spojky), elektrická diagnóza (statické zkoušky + kontrola vibrací), demontáž stroje, suché čištění vnitřních prostor motoru (vyfoukání vinutí statoru, rotor, kostra) + mokré čištění vnitřních částí stroje (WAP), mokré čištění ložiskových uzlů

  • celková diagnóza a stanovení rozsahu opravy

  • vylisování svazků (stator a rotor), pokud to stav poškození a konstrukce stroje umožňuje

  • demontáž vinutí

  • výroba nového vinutí vč. impregnace (dle stavu poškození je možná a pravděpodobná výroba celého nového svazku včetně vinutí)

  • výměnu ložisek a ložiskových těsnění

  • preventivní výměnu svorkovnic a izolátorů (pokud to stav požaduje)

  • kontrolu a případnou výměnu čidel, vyhřívání a dalších utilit

  • kontrolu a opravu hlavních mechanických částí stroje (štíty, kostra, kryty)

  • kontrolní vyvážení rotoru podle normy DIN ISO 1940, v případě zjištění vyšších vibrací banana test

  • výměnu dílců kartáčové a kroužkové soupravy

  • zpětná montáž

  • kusová zkouška motoru bez zatížení podle normy EN 10204 + zkouška vibrací podle normy ISO 2954/DIN 45666 (statické zkoušky + vibrace)

  • povrchová úprava

  • příprava expedice a zajištění dopravy

Poznámka:

U stojů s litinovou kostrou nelze vylisovat svazek statoru (při vylisování a nalisování svazku dojde k nevratnému poškození lisovaných přesahů = svazek bude v kostře volný).

U těchto strojů nemůžeme nabídnout opravu vinutí, protože by případná impregnace stroje (paket statoru vč. kostry, by pravděpodobně kontaminovala celou dávku impregnantu ve VPI)

Siemens Norimberk statorové svazky z litinových koster vylisuje a zpátky zalisuje.

 

Jednotlivé úkony opravy jsou s Vámi vždy konzultovány a rozsah opravy je možné upravit podle dohody.

V případě Vašeho požadavku na jakoukoli opravu nám neváhejte poslat identifikační údaje stroje tj. typ a výrobní číslo stroje, popis poruchy včetně fotografií celého stroje a poškozených míst.

Na základě informací sestavíme nabídku na opravu stroje včetně seznamu dílů, které budou během opravy vyměněny za nové.

Opravovaný stroj je dopraven do závodu v Drásově, kde je demontován a provádí se detailní diagnóza vady. O zjištěném rozsahu poškození budete informováni. Pokud je nutné rozsah opravy upravit, provádí se revize nabídky a rozsah opravy se opětovně s Vámi prokonzultuje.

Při diagnóze vady je stroj demontován na základní dílce, což umožní vizuální, rozměrové a elektrické testy jednotlivých dílců pro stanovení celého rozsahu poškození.