Sinamics S150

Kifinomult megoldás nagyteljesítményű rendszerekhez

Nagy teljesítményen is...

A Sinamics S150 szekrényes kivitelű inverter a változtatható fordulatszámú, egytengelyes hajtásszabályzásra lett kifejlesztve, kifejezetten nagy teljesítményigényekhez. A készülékek hálózati visszatáplálásra alkalmasak.

  • Elérhető IP 54-es kivitelben is

  • Safety integrated

  • Hálózati visszatáplálás

... a legaprólékosabb kidolgozás.

A Sinamics S150 nagy teljesítményre tervezett, üzembiztos, költséghatékony frekvenciaváltó felhasználóbarát környezetben nyújt professzionális megoldást összetett hajtástechnikai feladatokra.

Specifikáció

Feszültségszint

3AC 380 V - 690 V

Teljesítménytartomány

3AC 110 kW - 1200 kW

Szabványok

CE

Vezérlési módok

U/f, vektor jeladóval és anélkül

Működési hőmérséklet

0°C - 50°C (40 °C és 50 °C között teljesítmény redukcióval)


Erősségek

Egyszerűség

  • PROFIBUS kommunikáció

  • Gyors és egyszerű beüzemelés

  • Felhasználóbarát AOP30 kezelőpanel

Innovatív technológia

  • Teljes visszatáplálás (négynegyedes üzem)

  • A legmodernebb IGBT technológia alkalmazása

  • Tápfeszültség ingadozás tűrése, áramszinuszosítás

Megbízhatóság

  • Safety integrated

  • Opcionálisan IP 54-es kivitel

  • Állítható bemeneti teljesítménytényező


Alkalmazási terület

A Sinamics S150 a megfelelő választás olyan területekhez, ahol a maximumot várják el a folyamatszabályzó dinamikus és ismétlődő munkamenetek vezérlésétől. Ezek a teljesség igénye nélkül: futószalagok, daruk, tesztállomások, mechanikus prések.