HMI Migráció

 

Megjelent a SIMATIC HMI migrációs brosúránk, amelynek segítségével információt kaphat az újgenerációs paneleink megjelenéséről és funkcióiról. Továbbá segítséget nyújt a kifutó szériás eszközeink kiváltóinak gyors és egyszerű kiválasztásához.

__________________________________________________________________________

A SIMATIC HMI Basic panelek második generációját az üzemek területén használt egyszerű HMI alkalmazások gazdaságos magvalósítására optimalizáktuk. A különösen vonzó áron kínált berendezések funkcionalitásuk, megjelenítésük és működésük révén kíválóan használhatók belépő szintű eszközöként. További előnyeik: 

  • szélesvásznú kijelző 4" és 12" közötti méretben

  • Integrált HMI alapfunkcionalitás

  • tökéletes együttműködés a SIMATIC S7-1200-zal

__________________________________________________________________________

A SIMATIC HMI Comfort paneleket az üzemi környezetben használt nagyteljesítményű HMI alkalmazások számára terveztük. A nagy teljesítmény, a széleskörű funkcionalitás és az integrált interfész a lehető legnaygobb kényelmet kínálja a csúcstechnológiát képviselő alkalmazások számára. Az alapfunkcionalitás mellett az alábbiak teszik vonzóvá ezeket az eszközöket: 

  • Nagy fényerejű 16:9 képarányú kejilző 4" és 12" közötti méretben

  • Csúcstechnológiát képviselő integrált HMI funkcionalitás

  • Maximális adatvédelem áramszünet esetén

__________________________________________________________________________