SIRIUS Innovation Roadshow

2014. január 15., 9:00


Sirius Innovation Tour 2013

Tisztelt Látogató!

Lépjen be, ismerje meg a jövő technikáját! Elhozzuk Önnek a Siemens ipari vezérléstechnika újdonságait, amit közelről, élőben tekinthet meg.Vegyen részt a Siemens országjáró Roadshow-ján, amelyet 2014. február 19. és 2014. február 27. között az alábbi helyszíneken és időpontokban tartunk:

  • 2014.02.19 9:30 - 14:00 Elektrolabor Kft. 5600 Békéscsaba, Lipták A. 7/1

  • 2014.02.20 12:30 - 14:30 Kölcsey Konferencia Közp. 4043 Debrecen, Hunyadi u. 1-3

  • 2014.02.21 8:00 - 10:00 Relax Kft. 6000 Kecskemét, Csongrádi u. 56

  • 2014.02.24 8:30 - 14:00 Elektro Uno Bt. 7633 Pécs, Szigeti Tanya 23

  • 2014.02.25 8:30 - 11:00 Mile Kft. 1104  Budapest, Mádi u. 52

  • 2014.02.25 12:00 - 14:00 Marchiol Kft. 1131 Budapest, Reiter F. 172-174

  • 2014.02.26 8:30 - 14:00 Sonepar Kft. 8200 Veszprém, Csillag u. 13

  • 2014.02.27 8:30 - 14:00 Siemens Zrt. Győri kirendeltség 9027 Győr, Kardán u. 2


A rendezvény meghívóját letöltheti honlapunkról.