LOGO! - logické relé

LOGO! nahrádza samostatné komponenty ako sú spínacie hodiny, časové relé, čítače, pomocné stykače – v LOGO! je všetko obsiahnuté. LOGO! zastúpi so svojimi 8 základnými a 30 špeciálnymi funkciami mnohe spinacie zariadenia. Jednoduchá montáž, odbremenené káblovanie, jednoduché programovanie, hotovo.

LOGO! Klub portál

LOGO! Klub portál

Vstup na portál LOGO! klub

Stante sa členom LOGO! klubu a získajte prístup k:

  • softvérovým aktualizáciam

  • cenníkom, novinkám

  • vzorovým riešeným

  • aplikáciam

  • manuálom

  • podpore

  • podeľte sa o svoje skúsenosti na technickom fóre

Registrujte sa na portál LOGO! klub

LOGO!

Kompaktné, komfortné a cenovo výhodné riešenie pre jednoduché úlohy logického riadenia.

Umožňuje univerzálne použitie v priemysle, v účelovej alebo súkromnej výstavbe.

Nahradzuje elektrické napájanie funkčným prepojením.

Pracuje podobne ako programovateľný automat, ale bez matematických funkcií.

Disponuje integrovanou obslužnou a zobrazovacou jednotkou na priame miestne zadávanbie a zobrazovanie textových hlásení a premmených. Pre náročnejšie požiadavky je k dispozícii vačší externý textový panel.


Jednoduchá obsluha:

  • prepojenie funkciíkliknutím tlačidlom myši na PC alebo zatlačením tlačidla na prístroji

Minimálny čas:

  • stačí iba elektricky pripojiť vstupy a výstupy

  • paralelné zostavovanie a montáž rozvádzača

Redukcia nákladov:

  • množstvo integrovaných funkcií logického riadenia, PI regulátor

Vysoká flexibilita:

  • jednoduchá zmena funkcie stlačením tlačidla

  • varianty pre rôzne napájacie napätia

  • modulárna konštrukcia, možnosť rozšírenia podľa potreby


Prehľad základných modulov LOGO!

LOGO!

24
24o

12/24RC
12/24RCo

24RC
24RCo

230RC
230RCo

Napájacie napätie

24V DC

12/24 DC

24V AC

230V AC

Integr. binárne vstupy
analógové vstupy

8
4x 0-10V

8
4x 0-10V

8
-

8
-

Max. binárnych vstupov

24 (s rozširovacími modulmi)

Integrované binárne výstupy

4

Prúdové zaťaženie

0,3A

10A ohmická záťaž
3A induktívna

10A ohmická záťaž
3A induktívna

10A ohmická záťaž
3A induktívna

Max. počet binárnych výstupov

16 (s rozširovacími modulmi)

Max. počet analógových vstupov

8 (s rozširovacími modulmi)

Stupeň krytia

IP20, IP 65 s použitím krytu


Produkty


LOGO!Basic LOGO!Pure

Vlastnosti:

  • univerzálne využitie: rôzne napájacie napätia DC 12 V, AC/DC 24 V, AC/DC 115/230 V,

  • znižuje nároky na prevádzku: automatické prestavenie z letného času na zimný a naopak,

  • ochrana vášho know-how: možnosť hesla,

  • 30 integrovaných základných funkcií - znižuje sa počet potrebných prístrojov - napr. počítadlo prevádzkových hodín,

  • 8 binárnych vstupov (vč. 2 AI pri DC 12/24 V) a 4 binárne výstupy už v základe,

  • zobrazovanie textov a aktuálnych hodnôt na displeji (len LOGO!Basic), nie je potrebný doplnkový displej,

  • zabudovaná pamäť údajov - slúži na krátkodobé zálohovanie prevádzkových údajov,

  • jednoducho rozšíriteľné

  • - ochrana vložených investícií,
    - vhodné pre rôzne aplikácie,

  • softvér LOGO!Soft Comfort V5 ponúka možnosť zostavovania a testovania programov komfortne na PC, v operačných systémoch Windows, Mac OS alebo Linux.


Rozširovacie moduly

V ponuke máme binárne, analógové a komunikačné rozširovacie moduly.


DM8 24R AM2 PT100 CM EIB/KNX

LOGO!DM - binárny modul
4 možnosti rozšírenia vstupov/výstupov:

  • DM8 24R
    - binárny modul - teraz aj pre 24 V AC,
    - 4DI, AC 24V alebo DC 24V alebo DC 24V mínusové hodnoty,
    - 4DO relé 5A.

  • DM8 230R
    - napájacie napätie AC/DC 120/230 V,
    - 4 DE AC/DC 120/230 V,
    - 4 DO relé, 5A/relé.

  • DM8 24
    - napájacie napätie 24 V,
    - 4 DI DC 24 V,
    - 4 DO transistor 0,3 A.

  • DM8 12/24R
    - napájacie napätie DC 12/24 V,
    - 4 DI DC 12/24 V,
    - 4 DO relé, 5A/relé.

LOGO!AM - analógové moduly
Rozšírenie počtu analógových vstupov:

  • AM2 PT100
    - modul na snímanie teplôt,
    - 2 PT100-vstupy, 2-drôt alebo 3-drôt,
    - -50 °C ... +200 °C,
    - rozlíšenie 0,25 °C.

  • AM2
    - napájacie napätie DC 12/24 V,
    - vstup 0..10V alebo 0..20 mA.

LOGO!CM - komunikačné moduly
Pre potreby komunikácie sú k dispozícií nasledujúce moduly:

  • AS-Interface-slave
    - napájacie napätie DC 24 V,
    - 4 DI/4 DO.

  • CM EIB/KNX
    - komunikačný modul na komunikáciu medzi viacerými LOGO!,
    - pripojenie na instabus EIB-Sensorik a Aktorik LOGO! (napr. poveternostnú stanicu),
    - napájacie napätie AC/DC 24 V,
    - max. 16DI, 12DO, 8AI,
    - DI/DO aj voliteľne cez ETS.


Programové vybavenie

LOGO!Soft Comfort je komfortný, prehľadný a viacjazyčný programovací softvér, ktorý umožňuje vytváranie, testovanie a simuláciu, modifikáciu, archiváciu a tlač spínacích schém z Vášho počítača.

Základné a špeciálne funkcie je možné jednoduchou "drag&drop" operáciou pripojiť do spínacej schémy.


Program zabezpečuje jednoduchú a komfortnú tvorbu dokumentácie. Vstupy a výstupy, ako aj funkčné bloky môžu byť opatrené komentármi. Rozmanité možnosti tlače Vám umožnia tvorbu profesionálnej dokumentácie.

LOGO!Soft Comfort ponúka viacjazyčnú a rozsiahlu podporu v PDF formáte.

Predpokladom je počítač s CD mechanikou a operačným systémom Microsoft® Windows® 95 a vyššiou verziou, resp. Macintosh MAC OS-X alebo Linux.

Objednávacie čísla

LOGO! verzia 0BA6 - jednoduchá a presná špecifikácia.

Objednávacie číslo

Označenie

Podrobný popis

6ED1052-1CC00-0BA6

LOGO! 24

8DI(z toho 4AI)/4DO (Ranzistor)

6ED1052-2CC00-0BA6

LOGO! 24o

8DI(z toho 4AI)/4DO (tranzistor) bez Display

6ED1052-1MD00-0BA6

LOGO! 12/24RC

8DI(z toho 4AI)/4DO(Rel.), hodiny reálneho času

6ED1052-2MD00-0BA6

LOGO! 12/24RCo

8DI(z toho 4AI)/4DO(Rel.), hodiny reálneho času, bez displeja

6ED1052-1HB00-0BA6

LOGO! 24RC

8DI/4DO(Rel.), hodiny reálneho času

6ED1052-2HB00-0BA6

LOGO! 24RCo

8DI/4DO(Rel.), hodiny reálneho času, bez displeja

6ED1052-1FB00-0BA6

LOGO! 230RC

8DI/4DO(Rel.), hodiny reálneho času

6ED1052-2FB00-0BA6

LOGO! 230RCo

8DI/4DO(Rel.), hodiny reálneho času, bez displeja

6ED1055-4MH00-0BA0

LOGO! TD

Textový displej, 4-riadkový, vrátane káblu

6ED1055-1MM00-0BA1

LOGO! AM2 AQ

2AA, 0..10V alebo 0/4..20mA

6ED1057-1AA01-0BA0

LOGO! USB PC kábel

Na prenos programu, vrátane ovládačov na CD-Rom

6ED1057-1CA00-0BA0

LOGO! Modem kábel

Kábel potrebný na komunikáciu s analógovým modemom

6ED1056-1DO00-0BA0

LOGO! Memory Card

Pamäťová karta s integrovanou ochranou Know-How

6ED1056-6XA00-0BA0

LOGO! Battery Card

Batériový modul na zalóhovanie integrovaných Hodiny reálneho času LOGO! ..0BA6 základné moduly na 2 roky

6ED1056-7DO00-0BA0

LOGO! Memory/Battery Card

Kombinovaná karta - pamäť a batéria

6ED1058-0BA02-0YA0

LOGO! Soft Comfort V6.0

Programovací softvér (pre všetky LOGO! generácie)

6ED1058-0CA02-0YE0

LOGO! Soft Comfort V6.0 upgrade

Upgrade pre LOGO! Soft Comfort z verzií V1.0/2.0/3.x/4.0/5.0 na V6.0

6ED1057-3BA00-0AA5

LOGO! News Box 12/24 V, nemecký

LOGO! 12/24RC, LOGO! Soft Comfort V6.0, USB PC-kábel, manuél DE, v kufríku

6ED1057-3BA00-0BA5

LOGO! News Box 12/24 V, anglický

LOGO! 12/24RC, LOGO! Soft Comfort V6.0, USB PC-Kabel, Manuál en, v kufríku

6ED1057-3AA02-0AA0

LOGO! News Box 230 V, nemecký

LOGO! 230RC, LOGO! Soft Comfort V6.0, USB PC-Kabel, manuál DE, v kufríku

6ED1057-3AA02-0BA0

LOGO! News Box 230 V, anglický

LOGO! 230RC, LOGO! Soft Comfort V6.0, USB PC-kábel, manuál EN, v kufríku

6ED1057-3BA10-0AA0

LOGO! TD News Box 12/24 V, nemecký

LOGO! 12/24RCo, LOGO! TD, LOGO! Soft Comfort V6.0, USB PC-kábel, manuál DE, v kufríku

6ED1057-3BA10-0BA0

LOGO! TD News Box 12/24 V, anglický

LOGO! 12/24RCo, LOGO! TD, LOGO! Soft Comfort V6.0, USB PC-Kabel, Manuál EN, v kufríku