Merače tepla a chladu

Lopatkové merače množstva tepla WFx5

WFx5

Elektronické, od sieťového napätia nezávislé merače tepla s lopatkovým prietokomerom na snímanie spotreby množstva tepla alebo chladu v autonómnych vykurovacích, chladiacich alebo solárnych zariadeniach.

Vlastnosti

  • Menovitý prietok 0,6 m3/h, 1,5 m3/h alebo 2,5 m3/h

  • Prídavné násuvné moduly komunikačných rozhraní

  • Bez potreby priamych úsekov pred a za meračom

  • Ľubovoľná montážna poloha (horizontálna alebo vertikálna)

  • Nastavenie špecifických parametrov prístroja miestne obslužnými tlačidlam ina merači alebo prostredníctvom obslužného a parametrizačného softvéru ACT50

  • Optické komunikačné rozhranie

  • Autodiagnostika


Dokumentácia k WFM407…


Elektronické merače tepla MEGATRON2® WFM

Elektronické merače tepla MEGATRON2® WFM

MEGATRON2® WFM je elektronický merač nezávislý na elektrickej sieti na určenie spotreby tepla v autonómnom zariadení pre vykurovanie a teplú úžitkovú vodu.

Merač tepla MEGATRON2® sa používa na meranie energie tepla. Hlavné uživateľské oblasti sú zariadenia s centrálným rozvodom tepla, v ktorých je energia tepla odovzdávaná individuálne.

Jeho hlavné charakeristiky sú:

  • uloženie kumulovaných hodnôt ku zvoliteľnému dňu odpočtu,

  • uloženie a zobrazenie kumulovaných hodnôt,

  • prevedenie ako jednovtokové meradlo v "kombinácii" kompakt/oddelená verzia,

  • menovitý prietok pre jednovtokový merač 0.6 m 3/h, 1.5 m 3/h a 2.5 m 3/h.

MEGATRON2® je komponentom systému SYNERGYR M-Bus Metering a SYNERGYR Radio Metering.

Dokumentácia k MEGATRON2® WFM


Ultrazvukové merače tepla SONOHEAT XS 2WR6

Ultrazvukové merače tepla SONOHEAT XS 2WR6

SONOHEAT XS 2WR6 je merač prietoku a energie vo výmenníkových okruhoch tepla s vodou na základe ultrazvukového princípu.

Merač tepla 2WR6 sa používa na meranie spotreby tepla v bytoch a je pripravený na montáž. Nie je vhodný do systémov používajúcich zmes vody a glykolu.

Jeho hlavné charakeristiky sú:

  • nepodlieha opotrebeniu, nakoľko je bez pohyblivých častí,

  • rozsah merania prietoku 1:100 podľa EN 1434, celkovo 1:1500,

  • ľubovoľná poloha montáže (horizontálna alebo vertikálna), vo vratnom potrubí, nie sú potrebné ukľudňujúce dĺžky potrubia,

  • deň ročného odpočtu,

  • 15 mesačných hodnôt,

  • životnosť batérie až 11 rokov,

  • optické rozhranie podľa IEC870 (M-Bus),

  • alternatíva: impulzný výstup,

  • alternatíva: M-Bus modul,

  • autodiagnostika.

Okrem toho je možné pre diaľkový odpočet údajov zvoliť jeden z nasledovných variantov: M-Bus alebo impulzný výstup s pripojovacím káblom 1,5m.

Dokumentácia k SONOHEAT XS 2WR6


Ultrazvukový merač tepla UH50

Ultrazvukový merač tepla UH50

Merač tepla UH50 sa používa na meranie spotreby tepla v systémoch centralizovaného zásobovania teplom a bytových domoch. Je vhodný na meranie chladu (ako merač chladu alebo kombinovaný merač tepla a chladu) alebo na merania prietoku v systémoch s vodou.

Ultrazvukový merač tepla UH50 kombinuje modernú mikropočítačovú techniku s inovačnou ultrazvukovou meracou technikou, ktorá nevyžaduje žiadne mechanicky pohyblivé časti. Z tohoto dôvodu nepodlieha táto technika opotrebeniu, je robustná a počas dlhej doby nevyžaduje údržbu. Vysoká presnosť a dlhodobá stabilita merania zaručujú presnú a spoľahlivú kalkuláciu nákladov na vykurovanie.

Množstvo tepla odobraté z vykurovacej vody je úmerné teplotnému rozdielu medzi teplotou v prívodnom a vratnom potrubí a pretečenému objemu vody.

Objem vykurovacej vody sa meria ultrazvukovým impulzom, ktorý je vysielaný najprv v smere prúdu a potom proti smeru prúdu. V smere prúdu sa doba prechodu signálu medzi vysielačom a prijímačom zmenšuje, proti prúdu sa zodpovedajúcim spôsobom zväčšuje. Z nameraných hodnôt dôb prechodu signálu sa potom vypočíta objem vykurovacej vody.

Teploty v prívodnom a vratnom potrubí sa merajú pomocou odporových platinových snímačov teploty. Objem vykurovacej vody a teplotný rozdiel medzi prívodným a vratným potrubím sa nakoniec vynásobia a súčin sa spočíta. Ako výsledok sa zaznamenáva a zobrazuje spotrebované množstvo tepla vo fyzikálnych jednotkách kWh / MWh alebo v jednotkách MJ / GJ.

Jeho hlavné charakeristiky sú:

  • Nepodlieha opotrebovaniu, pretože je bez pohyblivých dielov

  • Merací rozsah prietoku 1:100 podľa EN 1434, celkom 1:1000

  • Ľubovoľná poloha montáže, v prívodnom alebo vratnom potrubí, nie sú potrebné ukľudňujúce dĺžkypotrubí.

  • Meranie výkonu s maximami, voliteľné tarify

  • Datalogger pre sledovanie systému

  • 60 mesačných hodnôt

  • Denník prevádzky (Logbook)

  • Batériové alebo sieťové napájanie

  • Optické rozhranie podľa EN 62056-21

  • Veľká rada komunikačných modulov

  • Dve pozície pre montáž a použitie dvoch komunikačných modulov súčasne

  • Možnosť použitia aj ako merač prietoku, chladu alebo tepla/chladu

  • Autodiagnostika


Dokumentácia k MEGATRON2® WFM


Ultrazvukový merač tepla alebo chladu T230

Ultrazvukové merače tepla SONOHEAT XS 2WR6

Merač tepla alebo chladu T230 je ultrazvukový merač určený k meraniu spotreby energie a prietoku vo vykurovacomalebo chladiacom okruhu s vodou podľa ultrazvukového princípu.

Jeho hlavné charakeristiky sú:

  • Nepodlieha opotrebovaniu, pretože je bez pohyblivých dielov

  • Merací rozsah prietoku 1:100 podľa EN 1434, celkom 1:1000

  • Rýchly, inteligentne nastavovaný interval merania teploty

  • Ľubovoľná poloha inštalácie, vodorovná, zvislá, stropná

  • Jednoduchá montáž a jednoduché vyčítanie

  • Odnímateľné počítadlo

  • Veľký a ľahko čitateľný displej

  • Meranie výkonu s maximami

  • Dva dni odpočtu počas 24 mesiacov (možno parametrizovať)

  • Deň ročného odpočtu (možno parametrizovať).

  • Batériové napájanie do 11 rokov

  • Optické rozhranie v súlade s EN 62056-21

  • Komunikačné moduly pre diaľkové odčítanie a systémové pripojenie

  • Autodiagnostika


Dokumentácia k SONOHEAT XS 2WR6