Frekvenčné meniče

SINAMICS G120P – Meniče frekvencie pre čerpadlá a ventilátory ( NOVINKA )

Nový menič frekvencie Siemens G120P je ideálny na efektívne riadenie prúdenia vzduchu a kvapalných médií v systémoch vykurovania, vetrania a klimatizácie v komerčných a obytných budovách. GP120P v skutočnosti podporuje mnohé stratégie riadenia ventilátorov a čerpadiel, ktoré umožňujú v porovnaní s konvenčnými metódami dosiahnuť úspory energie až do 60 %.

Vďaka dlhoročnej kompetencii spoločnosti Siemens v oblasti pohonov a fundovaným prevádzkovým skúsenostiam v oblasti vykurovania, vetrania a klimatizácie je prístroj GP120P vysoko spoľahlivý a ponúka mnoho inteligentných funkcií, prispôsobených uvedeným aplikáciám. Modulárny koncept meniča frekvencie zabezpečuje mimoriadnu flexibilitu a komfort servisu. Okrem toho môžete profitovať z jednoduchosti použitia, dlhej životnosti a efektívnosti počas celého cyklu života – od inštalovania a uvedenia do prevádzky cez prevádzkuaž po údržbu.

Prednosti

  • Široký sortiment najmodernejšej techniky

  • Úspory energie pri prevádzke ventilátorov a čerpadiel až do 60%

  • Úspory nákladov vďaka jednoduchému inštalovaniu a uvádzaniu do prevádzky

  • Flexibilita a komfort servisu na základe modulárnej konštrukcie

  • Ochrana investícií vďaka vysokej spoľahlivosti a dlhej životnosti

  • Rozsiahly softvér a podpora zo strany spoločnosti Siemens


Najdôležitejšie vlastnosti v skratke

  • Rozsah výkonu: 0,37 kW až 90 kW

  • Rozsah napätia: 3 ~ 380…480 V

  • Štandardne s komunikačnými rozhraniami RS485/USS, Modbus/RTU, BACnetMS/TP

  • Voliteľne PROFIBUS DP, CANopen

  • 4 interné PID- regulátory

  • Vysoký stupeň ochrany krytím IP55/UL typ 12 a na montáž do rozvádzača IP20

  • S integrovaným filtrom elektromagnetického rušenia triedy A (C2) alebo triedy B (C1)

  • Modulárna konštrukcia výkonovej a riadiacej elektroniky


Pripojené súbory


SED2 – Frekvenčný menič

Frekvenčné meniče pre systémy vykurovania, vetrania a klimatizácie od spoločnosti Siemens regulujú energetické požiadavky zariadení s vysokou spotrebou energie veľmi efektívnym spôsobom. Ventilátory a čerpadlá spotrebujú vďaka pohonom s variabilnou rýchlosťou SED2 až o 50 % menej energie najmä vďaka presnému riadeniu rýchlosti motora podľa požiadaviek. Okrem toho technológia útlmu harmonických frekvencií zariadení SED2 znižuje harmonické frekvencie napájacej siete na minimum.Vďaka desaťročiam skúseností spoločnosti Siemens umožňujú pohony SED2 jednoduché a nenákladné uvedenie do prevádzky a údržbu.

Vďaka príjemnému asistenčnému programu pri uvádzaní do prevádzky a knižnici s ľahko prispôsobiteľnými aplikáciami sú zariadenia veľmi rýchlo a bez chýb pripravené na použitie. Pri údržbe je vďaka modulárnej konštrukcii a voľnej prístupnosti výmena jednotlivých komponentov veľmi jednoduchá.

Najdôležitejšie vlastnosti v skratke

  • Úspory energie pri riadení ventilátorov a čerpadiel až 50 %

  • Úspory nákladov vďaka rýchlemu a priamočiaremu uvedeniu do prevádzky a údržbe

  • Dlhodobá ochrana investície vďaka vysokej spoľahlivosti, dlhému životnému cyklu a tiež jednoduchej údržbe a logistike

  • Široké portfólio produktov s najnovšími technológiami pohonov s variabilnou rýchlosťou

  • Spoľahlivé ovládanie aj v prípade požiaru

  • Komplexná podpora od spoločnosti Siemens


Pripojené súbory