Klapky a kohúty

VKF41…

VKF41..

Škrtiace klapky PN 6, PN 10, PN 16

  • teleso zo šedej liatiny EN-GJL-250

  • DN 40…200

  • kvs 50…4000 m3/h

  • zabudovanie medzi príruby PN 6, PN 10, PN 16 podľa ISO 7005

  • kovovo tesnené

  • uhol otočenia 90°

  • bez údržby

  • možnosť vybavenia s elektromotorickými pohonmi SQK33.00, SQL33…, SQL83.00, SQL35.00 alebo SQL85.00


Použitie

Vo vykurovacích, vzduchotechnických a klimatizačných zariadeniach ako regulačný, uzatvárací orgán napr. :

  • pre uzavreté okruhy

  • pre dvojpolohové regulácie (ZAP – VYP)

  • v kotlových a chladiacich sekvenčných obvodoch

  • k pripojeniu alebo odpojeniu výmenníkov tepla alebo častí zariadení

  • v aplikáciách, kde pri zatvorenej klapke je ešte dovolená min. netesnosť


Viac informácií:


VKF46... VKF46...TS

VKF46...

Škrtiace klapky PN 6, PN 10, PN 16

  • Teleso; šedá liatina EN-GJL-250 (po DN 300) tvárna liatina EN-GJS-400-15 (od DN 350)

  • DN 40…600

  • kvs 50…29300 m3/h

  • zabudovanie medzi dve príruby PN 6, PN 10, PN 16 podľa ISO 7005

  • tesné uzatváranie podľa EN 12266-1, prietok netesnosťou A

  • bez údržby

  • ručný ovládač ASK46… voliteľný (po DN 400)

  • možnosť vybavenia s elektromotorickými pohonmi SQL35.00, SQL85.00 alebo SQL36E…


Použitie

Vo vykurovacích, vzduchotechnických a klimatizačných zariadeniach, v stavbách lodí av technike elektrárni ako motorické alebo ručne ovládané regulačné alebo uzatváracieorgány

  • pre otvorené a uzatvorené obehové okruhy

  • pre dvojpolohové regulácie (ZAP – VYP)

  • pre 3-polohovú reguláciu

  • v kotlových, chladiacich a chladiacich vežových sekvenčných obvodoch

  • k pripojeniu alebo odpojeniu výmenníkov tepla alebo častí zariadení


Viac informácií:


VBI31...

VBI31...

Trojcestné kohúty PN10 s vnútorným závitom

Trojcestné kohúty PN10 s vnútornými závitovými prípojmi

  • sivá liatina GG-20 / GG-25

  • DN20 ... DN40 mm

  • kvs 6,3 ... 25 m3/h

  • uhol natočenia 90°

  • prípoje s vnútorným závitom Rp¾ ... Rp1½

  • s ručným ovládačom

  • možnosť doplnenia elektrickými pohonmi SQK... alebo SQL...

  • bez potreby údržby


Použitie

Vo vykurovacích zariadeniach s uzatvorenou cirkuláciou, prednostne ako zmiešavacíkohút.

Viac informácií:


VBG31...

VBG31..

Trojcestný kohút PN10 s vonkajším závitom

Trojcestný kohút PN10 s vonkajšími závitovými pripojeniami

  • Šedá liatina GG-25

  • Šroubenie pre DN20 ... DN40 mm

  • kvs 6,3 ... 25 m3/h

  • uhol otočenia 90°

  • pripojenia s vonkajšími závitmi G1¼B ... G2¼B

  • s ručným nastavením

  • možnosť vybavenia s elektrickými pohonmi SQK... alebo SQL...

  • bez údržby


Použitie

Vo vykurovacích zariadeniach s uzatvoreným okruhom, prednostné použitie ako zmiešavací kohút.

Viac informácií:


VBF21...

VBF21...

Trojcestné kohúty PN6

Trojcestné kohúty PN6 s prírubovým pripojením

  • Šedá liatina GG-25

  • DN 40 ... DN150 mm

  • kvs 25 ... 820 m3/h

  • uhol otočenia 90°

  • prírubové pripojenia podľa ISO 7005

  • s ručným nastavením u DN40 a DN50

  • možnosť vybavenia s elektrickým pohonom SQK... alebo SQL...

  • bez údržby


Použitie

Vo vykurovacích zariadeniach s uzatvoreným okruhom, prednostné použitie ako zmiešavací kohút.

Viac informácií:


VCI31...

VCI31...

Štvorcestné kohúty PN10 s vnútorným závitom

Štvorcestné kohúty PN10 s vnútornými závitovými prípojmi

  • sivá liatina GG-20 / GG-25

  • DN20 ... DN40 mm

  • kvs 6,3 ... 25 m3/h

  • uhol natočenia 90°

  • prípoje s vnútorným závitom Rp¾ ... Rp1½

  • s ručným ovládačom

  • možnosť doplnenia elektrickými pohonmi SQK... alebo SQL...

  • bez potreby údržby


Použitie

Vo vykurovacích zariadeniach s cirkuláciou, ako zmiešavací kohút.

Viac informácií: