Kombiventily a pohony pre kombiventily

VPP46..., VPP46..Q, VPI46..., VPI46..Q,

VPP46

Kombiventily VPP46..(Q) v DN10 až DN32 so zdvihom 2,5, 4,5 a 5,5 mm a VPI46..(Q) v DN15 až DN50 se zdvihom 2,5, 4,5, 5,5 a 15 mm

  • Zdvih 2,5 mm (DN10 a DN15), 4,5/5,5 mm pre DN20, DN25 a DN32, 15 mm pre DN40 a DN50.

  • Pre teplou a chladiacu vodu s prísadami proti zamrznutiu, pre teplotu média 1...110 °C

  • Ovládanie elektrickými pohonmi rady SSA.. pro DN10 až DN32 alebo termickými pohonmi STA3../STP..3.. (STP..3.. len do DN20) a elektrickými pohonmi SAY..P03 pre DN40 a DN50, dpmax = 400kPa.


Použitie

  • Vo vetracích a klimatizačných zariadeniach pre reguláciu na strane vody a pre automatické hydraulické vyvažovanie v koncových jednotkách ako sú fan coily, indukčné jednotky a vo výmenníkoch tepla pre ohrievanie alebo chladenie

  • Vo vykurovacích zónach ako sú samostatné vykurovacie systémy, apartmány, jednotlivé miestnosti atď.

  • Pre uzavreté okruhy


Viac informácií:


VPF43..

SQD35.00

Kombiventily VPF43... so zdvihom 20, 40 a 43 mm

  • PN16, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125 a DN150, objemový prietok plne otvoreným ventilom V100 je 15 až 195 m3/h

  • Zdvih 20, 40 a 43 mm.

  • Pre teplou a chladiacu kvapalinu s prísadami proti zamrznutiu, pre teplotu média 1...120 °C


Použitie

Vo vykurovacích, vzduchotechnických a klimatizačných zariadeniach ako regulačný ventil.
Len pre uzavreté okruhy.

Viac informácií:


VPF53..

SQD35.00

Kombiventily VPF53... so zdvihom 20, 40 a 43 mm

  • PN25, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125 a DN150 objemový prietok plne otvoreným ventilom V100 je 15 až 195 m3/h

  • Zdvih 20, 40 a 43 mm.

  • Pre teplou a chladiacu kvapalinu s prísadami proti zamrznutiu, pre teplotu média 1...120 °C


Použitie

Vo vykurovacích, vzduchotechnických a klimatizačných zariadeniach ako regulačný ventil.
Len pre uzavreté okruhy.

Viac informácií: