Pohony pre ventily so zdvihom 20 a 40 mm

SKD32.. SKD82.. SKD62.. SKD60

SKD..

Elektrohydraulické pohony pre ventily so zdvihom 20 mm

  • SKD32.. prevádzkové napätie 230 V ~, riadiaci signál 3-polohový

  • SKD82...: prevádzkové napätie 24 V ~, riadiaci signál 3-polohový

  • SKD6.. prevádzkové napätie 24 V ~, riadiaci signál 0...10 V js, 4...20 mA alebo 0...1000 Ω

  • SKD6.. voliteľná charakteristika prietoku, spätné hlásenie polohy, kalibrácia zdvihu, zobrazenie prevádzky LED, vynútené riadenie

  • SKD62UA s voľbou smeru pôsobenia, ohraničenie zdvihu, sekvenčné ovládanie prostredníctvom nastaviteľného počiatočného bodu a pracovného rozsahu, protimrazový snímač QAF21 a QAF61..

  • Sila prestavenia 1000 N

  • Voliteľná havarijná funkcia

  • Pre priamu montáž na ventily bez možnosti prestavenia

  • S ručným prestavením a indikáciou polohy

  • Voliteľné rozšírenie funkcií o pomocné spínače, potenciometer, ohrevtiahla a mechanický návrat zdvihu

  • SKD..U majú certifikát UL


Použitie

Na ovládanie priamych a trojcestných ventilov Siemens typovej rady VVF.., VVG.., VXF.. a VXG.. s 20 mm zdvihom na reguláciu zo strany vody studenej teplej a horúcej vody vo vykurovacích, vetracích a klimatizačnýc hzariadeniach.

Viac informácií:


SKB32.. SKB82.. SKB62.. SKB60

SKB...

Elektrohydraulicképohony pre ventily so zdvihom 20 mm

  • SKB32.. prevádzkové napätie 230 V ~, riadiaci signál 3-polohový

  • SKB82 prevádzkové napätie 24 V ~, riadiaci signál 3-polohový

  • SKB6... prevádzkové napätie 24 V ~, riadiaci signál 0...10 V, 4...20 mA alebo 0...1000 Ω

  • SKB6.. voliteľné prietokové charakteristiky, spätné hlásenie polohy, kalibrácia zdvihu, zobrazenie prevádzky LED, nútené riadenie

  • SKB62UA s voľbou smeru účinnosti, ohraničenie zdvihu, sekvenčné riadenie pomocou nastaviteľného štartovacieho bodu a pracovnej oblasti, prevádzka protimrazového termostatu QAF21.. a QAF61..

  • Prestavná sila 2800 N

  • Voliteľne s alebo bez havarijnej funkcie

  • Pre priamu montáž na ventily bez práce na nastavení

  • S ručným prestavením a zobrazením polohy

  • Rozšírenie funkcií s pomocným spínačom, potenciometer, vyhrievanie vretena a s mechanickým návratom zdvihu

  • SK...82...U sú UL-aprobované


Použitie

Na ovládanie priamych a trojcestných ventilov Siemens typovej rady VVF.. a VVG.., VXF.. a VXG.. s 20mm zdvihom na reguláciu zo strany vody studenej teplej a horúcej vody vo vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadeniach.

Viac informácií:


SKC32.. SKC83.. SKC62.. SKC60

SKC...

Headline

  • SKC32.. prevádzkové napätie 230 V ~, ovládací signál 3-polohový

  • SKC82.. prevádzkové napätie 24 V ~, ovládací signál 3-polohový

  • SKC6.. prevádzkové napätie 24 V ~, ovládací signál 0 ... 10 V js, 4 ... 20 mA alebo 0 ... 1000 Ω

  • SKC6.. voliteľná charakteristika prietoku, spätné hlásenie polohy, kalibrácia zdvihu, zobrazenie prevádzky LED, vynútené riadenie

  • SK...62UA: s voľbou smeru pôsobenia, ohraničenie zdvihu, sekvenčné riadenie prostredníctvom nastaviteľného počiatočného bodu a pracovného rozsahu, adičný signál pri prevádzkovaní protimrazového snímača QAF21 … a QAF61 … )

  • Sila prestavenia 2800 N

  • Voliteľná havarijná funkcia

  • Pre priamu montáž na ventily bez možnosti prestavenia

  • S ručným prestavením a indikáciou polohy

  • Voliteľné rozšírenie funkcii s pomocným spínačom, potenciometrom, vyhrievaným tiahla

  • SKC..U majú certifikát UL


Použitie

Na ovládanie priamych a trojcestných ventilov Siemens typovej rady VVF.. a VXF.. so 40mm zdvihom na reguláciu zo strany vody studenej teplej a horúcej vody vo vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadeniach.

Viac informácií:


SAX..

SAX...

Elektromotorické pohonypre ventily so zdvihom 20 mm

  • SAX31.. prevádzkové napätie 230 V ~, 3- polohové ovládanie

  • SAX61.. prevádzkové napätie 24 V ~/js, spojité ovládanie 0…10 V, 4…20 mA

  • SAX81.. prevádzkové napätie 24 V ~ / js, 3- polohové ovládanie

  • SAX61.. so spätným hlásením polohy, s vynúteným ovládaním, s prepínaním charakteristík

  • S priamou montážou na ventily bez nastavovania

  • S ručným ovládaním, indikáciou polohy a stavu (LED)

  • Voliteľne prídavné rozšírenie funkcií s pomocným spínačom, potenciometrom,funkčným modulom, s ohrevom tiahla


Použitie

Na pohon priamych a trojcestných ventilov Siemens typových radov V..F21.., V..F31.., V..F40.., V..F41.., V..G41.. a VVF52.. so zdvihom 20 mm, ako regulačné a uzatváracie armatúry v zariadeniach na vykurovanie, vetranie a klimatizáciu.

Viac informácií:


SQV91P30 SQV91P40

SAX...

Elektromotorické pohony pre ventily so zdvihom 20 mm alebo 40 mm

  • Ovládaca sila 1100 N, zdvih 20mm

  • Pohon SQV91P30 pri výpadku napájania ventil otvorí a pohon SQV91P40 pri výpadku napájania ventil uzavrie

  • Pohony majú možnosť voľby prietokovej charakteristiky, možnosť zmeny smeru chodu, automatická kalibrácia po pripojení napájania

  • Možnosť ručného ovládania


Použitie

Pre ovládanie kombiventilov VPF43.. a VPF53..

Viac informácií:


SAX31P03 SAX61P03 SAX81P03

SAX...

Elektromotorické pohony pre ventily so zdvihom 20 mm alebo 40mm

  • Ovládacia sila 800N

  • Zdvih 20mm

  • Pohon SAX61.03 s možnosťou voľby prietokovej charakteristiky a riadiaceho signálu, kalibrácia zdvihu

  • Možnosť ručného ovládania


Použitie

Pro ovládánie kombiventilov VPF43.. a VPF53.. so zdvihom 20 mm, ako regulačné a uzatváracie armatúry v zariadeniach na vykurovanie, vetranie a klimatizáciu.

Viac informácií: