Ventily so zdvihom 5,5mm

VVP459… VXP459… VMP459…

VVP459…

Priame a trojcestné ventily PN 16

  • Teleso z bronzu CC491K (Rg5)

  • DN 10…DN 40

  • kvs 0,25…25m3/h

  • Vonkajšie pripojovacie závity G...B podľa ISO 228/1 pre
    − Súprava šroubenia ALG… so závitovým pripojením (dodávané cez Siemens)
    − SERTO- závitové prípoje so zverným krúžkom SO 21… (cez špeciál. obchody)

  • Ručný nastavovač

  • Možnosť vybavenia elektromotorickými pohonmi SSB... alebo SSC...


Použitie

Vo vzduchotechnických a klimatizačných zariadeniach na reguláciu vodnej strany prístrojov na úpravu vzduchu v uzavretých obvodoch, napr. indukčné ohrievače, konvektory s ventilátormi, malé dohrievače a malé dochladzovače, použiteľné v
− dvojrúrkových systémoch s jedným tepelným výmenníkom na vykur. a chladenie
− štvorrúrkových systémoch s dvomi oddelenými tepelnými výmenníkmi na vykurovanie a chladenie.

Vo vykurovacích zariadeniach v uzavretých obvodoch vykurovacích zón ako napr.
− pre etážové vykurovanie
− pre byty
− pre jednotlivé miestnosti

Viac informácií:


VVG44...

VVG44...

Priamy ventil PN 16 s vonkajším závitom

  • Teleso červený bronz CC491K (Rg5)

  • DN 15...DN 40

  • kvs 0,25...25 m3/h

  • Pripojenia s vonkajším závitom s plochým tesnením G…B podľa ISO 228/1

  • Súprava šroubenia ALG…2 so závitovým pripojením dodáva Siemens

  • Ručné nastavenie pomocou namontovaného otočného kolieska

  • Možnosť vybavenia s motorickými pohonmi SQS...


Použitie

  • V malých a stredných vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadeniach alebo regulačný a uzatvárací ventil.

  • Len pre uzavreté okruhy.


Viac informácií:


VXG44...

VXG44...

Trojcestný ventil s vonkajším závitom, PN 16

  • Teleso s červeného bronzu CC491K (Rg5)

  • DN 15...DN 40

  • kvs 0,25...25 m3/h

  • Závitové pripojenia s vonkajším závitom s tesnením G…B podľa ISO 228-1

  • Súprava šroubenia ALG.. so závitovým pripojením dodáva Siemens

  • ručné prestavenie pomocou namontovanej otočnej hlavici

  • možnosť vybavenia s motorickými pohonmi SQS... .


Použitie

  • V malých až stredných vykurovacích, vzduchotechnických a klimatizačných zariadeniach ako regulačný ventil, pre funkcie «zmiešavanie» alebo «rozdeľovanie».

  • Len pre uzatvorené zmiešavacie okruhy.


Viac informácií:


VVG55...

VVG55...

Priamy ventil PN25 s vonkajším závitom

  • Teleso červený bronz CC491K Rg5

  • DN15 ... 25 mm (½" ... 1")

  • kvs 0.25 ... 6.3 m3/h

  • zdvih 5.5 mm

  • dodávajú sa súpravy šroubenia ALG... so závitovými pripojeniami ALS... s návarkami od Siemens

  • osadiť sa dajú pohonmi motorickými SQS


Použitie

V CZT a vykurovacích zariadeniach ako regulačný, bezpečnostný uzatvárací ventil podľa DIN 14597. Len pre uzavreté okruhy.

Viac informácií: