Tools

Siemens SlovenskoSiemens Slovensko

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Default

Ventily VXG48.. pre výrobcov (OEM)

Trojestné ventily VXG48... pre výrobcov


Vlastnosti

  • Pre studenú a teplú vodu a pre vodu s antikoróznou prímesou pre teploty média 2 ... 110°C

  • Tlaková trieda PN16, dynamické tlakové zaťaženie do 300 kPa.

  • Zdvih 5,5mm

  • menovitý prietokový súčiniteľ Kvs je od 6,3 do 20m3/h vo svetlosti DN20 až DN40

  • Ovládanie elektrickými servopohonmi rady SSC..9 a SSY319

Aplikacie

  • Pre tepelné okruhy so zmiešavaním a rozdelováním.

Výhody

  • Veľký regulačný rozsah armatúr (až 100)

  • Nízký hluk vďaka optimalizovanému tvaru kúžela.

  • Malá netesnosť 0,05 Kvs.

Viac informácií


Elektrické pohony SSY319 pre výrobcov

Elektrický servopohon SSY319


Vlastnosti

  • Napájacie napätie AC 230V s 3-polohovým riadením

  • Ovládacia síla 300N

  • Zdvih 5,5mm

  • Doba priebehu 150

  • Ručné ovládanie pomocou otočného tlačidla

Aplikacie

  • Pre ovládanie priamych ventilov (VVP459..., VVG549...), trojcestných ventilov (VXG48...,  VXP459..., VXB489R..) a trojcestných ventilov s obtokom (VMP459...) určený pre reguláciu teplej a studenej vody v kúriacich, vetracích a klimatizačných zariadeniach

Výhody

  • Ručné prestavovanie

  • Momentové koncové spínače i pre prípad preťaženia

  • Príama montáž na ventil bez nutnosti použitia náradia

Viac informácií


Pohony SAT31.008, SAT31.51, SAT61.008 a SAT61.51

Elektrické servopohony SAT..


Vlastnosti

  • Doba priebehu 8 s pre pohony SAT31.008 a SAT61.008

  • Doba priebehu 15 s pre pohony SAT31.51 a SAT61.51

  • Zdvih 5,5 mm

  • Ovládacia síla: 300 N

  • Pohony SAT61.. s voľbou riadiaceho signálu a prietokové charakteristiky, s polohovou spätnou väzbou U a s možnosťou vynúteného riadenia Z

Aplikacie

  • Pre ovládanie ventilov Siemens, VVG549... so zdvihom 5,5mm ako regulačné alebo uzatváracie ventily pre zariadenie HVAC.

Výhody

  • Voliteľné príslušenstvo - pomocný kontakt ASC10.51 s nastaviteľnou škálou prepnutia.

Viac informácií


Ventily VXB489R.. pre výrobcov (OEM)

3-cestný ventil PN16 s bočním obtokom pre výrobcov


Vlastnosti

  • Pre teplú vodu a vodu s prísadami pre teplotné médium 1...120 °C.

  • Tlaková trieda PN16, dynamické tlakové zaťaženie do 300 kPa (pre DN25) a do 175 kPa (pro DN32).

  • Zdvih 5,5mm.

  • Ovládanie elektrickým servopohonom SSY319 a eletrickými servopohonmi rady SSC..9

Aplikacie

  • Použitie v kúriacich, vetracích a klimatizačných systémoch ako regulačný ventil s tesným uzavretím len v uzavretých okruhoch.

Výhody

  • Nízka netesnost 0...0,05 % z hodnoty Kvs

Viac informácií


Regulátory VHG519... pre výrobcov (OEM)

Regulátory tlakovej diferencie, PN25

Samočinný regulátor tlakovej diferencie VHG519... je zkonštruovaný k udržovaniu konštantných tlakových diferencií na danom zariadení.


Vlastnosti

  • Pre studenú , teplú a horúcu vodu pre teplotný médium 1...150 °C, pre nízkotlakovú paru do 0,4 MPa,

  • Tlaková trieda PN25, regulovateľné nastavenie tlakovej diferencie,

  • DN15 až DN50, Kvs od 2,5 do 32m3/h

Aplikacie

  • Použitie ako regulátor tlakovej diferencie v systémoch diaľkového kúrenia a v kúriacich, vetracích a klimatizačných systémoch s teplotným medium do 150 °C

  • Len pre uzavreté hydraulické okruhy.

Výhody

  • Možnosť objednania daľších tlakových trubičiek ALP25 s dĺžkou 2 500 mm.

Viac informácií


Regulátory VSG519... pre výrobcov (OEM)

Regulátory tlakovej diferencie, PN25 s obmedzeným prietokom

Samočinný regulátor tlakovej diferencie VSG519... je zkonštruovaný k udržiavaniu konštantnej tlakovej diferencie na danom zariadení.


Vlastnosti

  • Pre chladiacu , teplú a horúcu vodu pre teplotné médium 1...150 °C, pre nízkotlakovú paru do 0,4 MPa,

  • Tlaková trieda PN25, regulovateľné nastavenie tlakovej diferencie,

  • DN15 až DN50, Kvs od 2,5 do 28,5m3/h

Aplikacie

  • Použitie ako regulátor tlakovej diferencie alebo nastaviteľný obmedzovač prietoku v systémoch diaľkového kúrenia a v kúriacich, vetracích a klimatizačných systémoch s teplotným médiom až do 150 °C

  • Len pre uzavreté hydraulické okruhy

Výhody

  • Možnosť objednania ďalších tlakových trubičiek ALP25 (2 500 mm) .

Viac informácií