SYNCO™

Департамент IBT представляет систему автоматизации для зданий SYNCO™.

 SYNCO™ – система для простого и  энергоэффективного управления ОВК.

 Контроллеры семейства Synco могут использоваться как автономно, так и в  коммуникационной системе управления. С Synco управление системами ОВК будет  простым, а ввод в эксплуатацию – быстрым.

    Модульные контроллеры управления ОВК с широкими возможностями

 Synco предлагает линейку многоцелевых стандартных контроллеров для различных приложений ОВК, обеспечивающих как простое управление температурой с помощью автономных контроллеров, так и полный контрольза работой оборудования ОВК с помощью коммуникационной системы контроля и управления, включающей также управление микроклиматом в комнатах.

    Оптимальный микроклимат для работы и отдыха

 Для достижения максимального уровня производительности от офиса до конференц-залов: контроллеры Synco RXB/RXL или Synco 700 с соответствующими комнатными приборами – наиболее простой способ достижения требуемой комнатной температуры в нужное время. С помощью временных программ контроллеры обеспечат достижение комфортных условий, согласно Вашим требованиям и с учетом времени запланированных мероприятий. Автоматизированная система Synco living для жилых домов обеспечивает оптимальный микроклимат в Вашем помещении. Synco living позволяет легко эксплуатировать и контролировать все оборудование в здании, включая отопление, вентиляцию, степень освещения и системы безопасности. За свой привлекательный внешний вид Synco living получил дизайнерскую награду.

     Легкость в применении и возможность дистанционного мониторинга

 Разработанная с учетом ноу-хау Siemens, линейка Synco чрезвычайно удобна в эксплуатации и обслуживании благодаря простоте использования, оптимальным настройкам, предпрограмным типовым приложениям и интегрированным функциям энергосбережения. Для Вас это означает энергоэффективность без сбоев в работе. Вы также можете управлять и контролировать систему с Вашего персонального компьютера в любое время и влюбом месте, благодаря центральному-коммуникационному модулю Synco совстроенным Web-сервером.

      Высокая энергоэффективность и экономичность

 Контроллеры Synco разрабатывались как энергоэффективные, экономичные и экологически дружественные. Таким образом, Synco имеет все предпосылки для достижения энергоэффективности.

      Все контроллеры имеют интегрированные функции энергосбережения

 Кроме того, благодаря обмену данными по KNX шине, контроллеры Synco обеспечивают запуск источниковэнергии только по запросам. Комнатные контроллеры Synco RXB/RXL сертифицированы по стандартам eu.bac, что гарантирует высокую точность регулирования и энергоэффективность. По сравнению с несертифицированными контроллерами, экономится до 14%энергии. В характеристиках и возможностях Synco реализован накопленный многолетний опыт. Многократно испытанные на практике приложения, заложенные в контроллеры, имеют целью облегчить настройку всего оборудования ОВК для оптимизации энергопо-требления.

    Надежная продукция на страже Ваших инвестиций

 Вся продукция Synco характеризируется длительным сроком службы, что доказано путем тщательных и систематических тестов. Siemens проводит испытания работы контроллеров в собственной лаборатории по управлению ОВК. Доказательством эффективности такого подхода является то, что сегодня более 200 000 систем, оборудованных Synco, успешно эксплуатируются.

    Гибкость и возможность расширения

 Synco осуществляет управление зданием на протяжении всего жизненного цикла. Количество контроллеров Synco может быть увеличено и адаптируется при расширении системы или в случае модернизации здания. Поскольку система по управлению ОВК расширяется в зависимости от Ваших требований, существует также возможность поэтапного инвестирования.



 

11.04.2011 | Author: Name