Цифровые аппараты для радиографии

Цифровые рентгенографические системы с плоскими детекторами

Multix_M_sm11101

Краткое описание

Cозданные на основе обычных рентгенографических аппаратов типа MULTIX, данные системы являются новoй разработкой фирмы SIEMENS. Они имеют те же генераторы мощностью от 50 до 80 кВт и рентген-трубки, но вместо кассетоприемника имеют цифровой детектор, выполненный на основе аморфного силикона, который сразу трансформирует энергию рентген-излучения в цифровое изображение отснятого объекта и передает его на рабочую станцию для компьютерной обработки и архивации в матрице 14 Bit (3000х3000 пикселей) в формате DICOM-3, а также передачи рентген-изображений по компьютерным сетям и получения высококачественных твердых копий на лазерной камере. При этом обеспечивается минимальная лучевая нагрузка и максимальная пропускная способность (до 60-70 пациентов в час) за счет беспленочной технологии.

В настоящее время имеются следующие модификации аппаратов данного класса:

AXIOM Aristos TX - излучатель на штативе с напольным монтажом и вертиграфная стойка c интегрированным флэт-детектором для исследований пациентов в вертикальном положении;

AXIOM Aristos VX - излучатель на потолочной подвеске и вертиграфная стойка c интегрированным флэт-детектором для исследований пациентов в вертикальном положении;

AXIOM Aristos МX - излучатель на потолочной подвеске и рентген-прозрачный стол с регулируемой высотой и c интегрированным флэт-детектором;

AXIOM Aristos FX - излучатель и флэт-детектор на раздельных потолочных подвесках и рентген-прозрачный стол с регулируемой высотой - наиболее эргономная и универсальная версия, позволяющая съемку пациентов как в вертикальном положении, так и лежащих на и рентген-прозрачном столе или сидя (лежа) на каталках;

AXIOM Multix М - излучатель на штативе с напольным монтажом или на потолочной подвеске; рентген-прозрачный стол с регулируемой высотой и вертиграфная стойка оба имеют специальный приемник для флэт-детектора, который соединяется с рентген-системой длинным гибким кабелем и может быть установлен на выбор пользователя в любой из этих компонентов, а также использоваться вне их для съемки больных без дифракционных решеток (например, на каталке).

MULTIX Swing FD – цифровая детекторная версия аппарата MULTIX Swing, которая включает в себя: излучатель на штативе с напольным монтажом; рентген-прозрачный стол c фиксированной высотой, и вертиграфная стойка оба имеют специальный приемник для флэт-детектора, который соединяется с рентген-системой длинным гибким кабелем и может быть установлен на выбор пользователя в любой из этих компонентов, а также использоваться вне их для съемки больных без дифракционных решеток (например, на каталке).

Применение

Производство снимков с целью диагностики заболеваний внутренних органов и костно-суставного аппарата с головы до стоп. Благодаря высокой пропускной способности, данная технология целесообразна для массовых скрининговых обследований населения, или в больших клиниках.