Ангиографические системы семейства Artis zee для универсальной, нейро- и кардиоангиографии

Современные стационарные ангиографические системы семейства Artis zee являются новейшей разработкой фирмы Сименс. Данные системы имеют все передовые технические характеристики, присущие предыдущему семейству аппаратов AXIOM Artis: простота в управлении, низкая лучевая нагрузка и оптимальная возможность сетевого подключения. Системы оснащены динамическими плоскими детекторами, созданными на основе аморфного силикона. Детектор позволяет прямое превращение рентгеновского излучения в цифровой сигнал, благодаря чему уменьшаются деформации и артефакты, при этом существенно улучшается качество рентген-изображения и на 30% в сравнении с технологией ЭОПа уменшается лучевая нагрузка на персонал и на пациентов. Благодаря высокой пространственной и контрастной разрешающей способности динамичного плоского цифрового детектора достигается очень высокое качество рентген-изображения - на ангиографии можно увидеть самые тонкие сосудистые структуры и стенты, даже при уменьшении количества введенного контраста.

Все ангиографические системы семейства Artis zee имеют новую цифровую систему формирования и обработки изображений, главной особенностью которой является уникальная технология подавления шумов и артефактов благодаря раздельной фильтрации изображений движущихся объектов и объектов в состоянии покоя. Это дает возможность улучшить соотношение сигнал/шум, значительно повысить качество и четкость изображения без увеличения лучевой нагрузки, особенно в интервенционной кардиологии и нейрорадиологии. Цифровая система имеет встроенный модем для регулярной дистанционной диагностики и настройки системы по компьютерной сети непосредственно из  сервисного центра, расположенного в Украине или в Германии.

Также разработан специальный пакет IC Stent для существенного улучшения качества визуализации стентов и эмболизационных спиралей. Впервые полностью интегрировано в цифровую систему ангиографа программное обеспечение для построения на основе ротационной ангиографии 3D изображений, в том числе сердца.

Максимальная эффективность использования систем класса Artis zee достигается при объединении со специальной рабочей станцией Syngo X Workplace, которая позволяет выполнять на данном ангиографе такие специализованные технологии, как выполнение на ангиографической системе компьютерной томографии, в том числе сердца с ЭКГ - синхронизацией (режимы Dyna CT и Dyna CT Cardiac), 3D визуализацию (в т.ч. коронарных артерий и полостей сердца), навигационные программы для повышения точности и безопасности интервенционных вмешательств.


ARTIS zee floor

thumb_ZEE20floor

Одноплановая ангиографическая система, которая имеет компактную С-арочную гентри с напольным монтажем. Далее



Artis zee ceiling

thumb_ZEE20ceiling

Одноплановая ангиографическая система, которая имеет компактную С-арочную гентри с потолочным монтажем. Далее




ARTIS zee biplane

thumb_ZEE20biplane

Биплановая ангиографическая система, которая имеет две проекции благодаря двум С–аркам с плоским цифровым детектором и излучателем. Далее



Artis zee multi-purpose

thumb_ZEE0multipurpose

Многофункциональная одноплановая рентгеновская система с поворотным столом. Далее




ARTIS zeego

thumb_ZEEGO

Новейшая разработка фирмы Сименс, которая на сегодняшний день не имеет аналогов в мире. Далее