Сіменс Україна

Site Search

Menuclose
Related
Info
close
Прес-центр

Прес-центр

«Сіменс» підбив підсумки 1-го кварталу 2017 фінансового року.

8 лютого 2017 р.

«Сименс» подвел итоги 1-го квартала 2017 финансового года.

У Мюнхені оголошено офіційні підсумки діяльності концерну «Сіменс АГ» за перший квартал 2017 фінансового року (жовтень - грудень 2016 р.)

За звітний період оборот компанії виріс на 1% - з 18,9 млрд євро до 19,1 млрд євро. Значні зміни відбулися і в показниках чистого прибутку. Він склав 1,9 млрд євро, що на 25% вище за рівень аналогічного періоду 2016 року.

Портфель нових замовлень зменшився на 14% у порівнянні з минулим роком. Це пояснюється великими контрактами, укладеними в 2016 фінансовому році. Базовий прибуток на одну акцію (EPS) збільшилася з 1,89 євро до 2,35 євро.

«Позитивні результати першого кварталу і значно збільшені показники прогнозу на 2017 фінансовий рік дозволяють нам говорити про подальший розвиток. Я пишаюся глобальною командою «Сіменс», яка багато працювала і досягла великого успіху. Ми продовжимо послідовну реалізацію нашої стратегічної програми «Бачення-2020», щоб і далі розвивати інновації та бути ще ближче до клієнтів», - зазначив Президент і Голова Правління «Сіменс АГ» Джо Кезер.

Додаткову інформацію можна знайти за посиланням: показники прибутку та фінансові результати.

«Сіменс» підбив підсумки 1-го кварталу 2017 фінансового року.

You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?